scroll
一般事務・物流センター内での軽作業
雇用形態
パート(限定社員)
仕事内容
【一般事務】
①ホームページやデータの確認・更新、その他事務
②見積作成、電話応対
③発注業務、帳簿の作成
④データの入力作業・伝票の整理
ご希望や適正に合わせて、お任せする業務を決定します。
【物流センター内での軽作業】
商品(軽量)の
■ピッキング
■梱包作業
■検査
■組立作業など
を行っていただきます。
☆未経験の方でも活躍できるように丁寧なサポートがつきますので安心して働くことができます!
☆お子様の急な体調不良にも対応できるよう、有給が取りやすく育児との両立がしやすい環境が整っています。
応募資格
【学歴】
高卒以上
【必須経験・スキル】
一般事務:基本的なPC操作スキル
勤務時間
8:00~17:15の間で6時間以上(時間は応相談)
勤務地
関工園(岐阜県関市桃紅大地1)
給与
【一般事務】
時給1188円相当(当社は月給制です。)
フルタイム勤務の場合は192,856円
【物流センター内での軽作業】
時給1088円相当(当社は月給制です。)
フルタイム勤務の場合は176,631円
昇給・賞与
【昇給】
年1回(4月)
【賞与】
年2回(6月・12月)
諸手当
正社員同等の手当あり。
■マイスター手当(取得した資格に応じて毎月手当を支給)
■家族手当(扶養の配偶者:10,000円、扶養の子:3,500円)
■住居手当(賃貸世帯主:7,500円、持家世帯主:4,500円)
■交通費(通勤距離に応じて支給)
■時間外手当
休日休暇
完全週休2日制(土日)、祝日
年間休日129日
年末年始休暇(8日間)※2023年度実績
GW休暇(10日間)※2024年度実績
夏季休暇(9日間)※2024年度実績
その他慶弔、永年勤続休暇
福利厚生
社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)
制服
社員食堂・食事補助
フィットネスジム
資格取得支援制度(マイスター制度)
通信教育
社員旅行(海外or国内選択制)
サークル活動支援制度
出産・育児支援制度
駐車場あり
会員制リゾート施設
本職種の
社員インタビューはこちら
中途×パート(限定社員)