01EPU-210を使う場合
*スワイプで横にスクロールします


ハンドル自動化ユニットを用いた位置決めシステムとソフトウェアについてご紹介します。
*スワイプで横にスクロールします

*スワイプで横にスクロールします

*初期設定のみPCでEPU-COMを使用します。
送受信機EPC-200-CCは、PLCとCC-Link接続可能です。
送受信機EPC-210-EIPは、PLCとEtherNet/IP™接続可能です。
ハンドル自動化ユニットの専用ソフトウェアMOD-COM、EPU-COMは無料でご利用いただけます。
ソフトウェアおよび使用説明動画はこちらからフォーム入力後、ダウンロード可能です。
各商品の構成について詳しく紹介しています。
ユニットや送受信機の選定・接続方法など
なんでもお気軽にご相談ください。