スイッチボックス
導入事例

NBKのスイッチボックス導入事例を
ご紹介します。

CASE 01機械・装置の外観に調和し、
カンタンに取りつけできる
スイッチボックスが欲しい

お客さまの声 セットメーカA社 機械設計部 Bさん

  • 機械・装置のデザイン性を重視して設計しており、外観を損なわないスイッチボックスを選定したい
  • エンドユーザさまから「作業内容に応じてスイッチボックスの位置を繰り返し変えたい」という要望がある
これで解決!デザイン性にすぐれ、マグネット固定にも対応したNBKのスイッチボックスに切り替え!

導入効果

  • デザイン重視の機械・装置の外観に自然に馴染んだ
  • 機械・装置に穴を開けずにマグネットで固定でき、加工工数を削減できた
  • マグネット固定により、設置や配置変更がスムーズに対応できた
取りつけ用マグネット

お悩みを解決したNBKのスイッチボックス

NBKのスイッチボックスは、アルマイト仕上げのアルミボディを採用し、機械・装置のデザインを損なわない外観を実現。マグネット固定タイプは、吸着力178Nの強力マグネットでしっかりと固定し、操作中も安定した使用感を維持します。さらに、ゴムジャケットによる取りつけ面の保護や、すべり方向への位置ずれ防止機能も備えています。

カラー

ブラック

表示灯

あり

スイッチ1

非常停止スイッチ刻印非常停止

スイッチ2

押ボタンスイッチ刻印運転

スイッチ3

キースイッチ刻印手動-自動

ケーブル

2m(下出し)

取りつけ
オプション

マグネットタイプ

IP保護
等級

IP40

CASE 02手元で状態を確認できる、
文字が消えない
スイッチボックスが欲しい

お客さまの声 自社設備の設計担当 製造技術部 Cさん

  • スイッチの機能表示をシールや銘板で管理しているが、見栄えが気になる
  • 手袋で操作するとシールが剥がれてしまう
  • 機械・装置の状態を上部の表示灯で確認しているが、機械オペレータから見えにくいことがある
これで解決!LEDライトとレーザ刻印を備えたNBKのスイッチボックスに切り替え!

導入効果

  • 各スイッチの制御内容をレーザ刻印で表示し、シールや銘板に比べて見栄えがよくなった
  • レーザ刻印により、剥がれや消えの心配がなく、視認性・管理性が向上した
  • 本体のLEDライトにより、手元で機械・装置の状態が把握できるようになった
+aの効果
  • 最大7色のLED発光により、機械・装置に標準搭載されている表示灯では表現しきれなかった状態まで明確に表示できた
  • 完成品状態で納品されるため、すぐに設備に組み込むことができた

お悩みを解決したNBKのスイッチボックス

NBKのスイッチボックスは、スイッチの文字表示にレーザ刻印を採用。摩耗や剥がれに強く、長期間にわたって視認性を維持できます。さらに、本体搭載のLEDライトは最大7色に発光。光による状態表示の幅を広げることができ、現場の「見える化」や安全性の向上をサポートします。

カラー

ブラック

表示灯

あり

スイッチ1

押ボタンスイッチ刻印START

スイッチ2

押ボタンスイッチ刻印STOP

スイッチ3

非常停止スイッチ刻印非常停止

ケーブル

2m(下出し)

取りつけ
オプション

フックタイプ

IP保護
等級

IP65

選定システム