スイッチボックス
機能美と耐久性の融合

3つの特長

NBKが提案する
スイッチボックスの
新しいカタチ

01機能美

アルマイト仕上げを基調とし、使用者の利便性を重視したデザインです。持ちやすさを追求し、細部のアールやテーパにもこだわりました。
本体には全周方向から確認できるLEDライトを組み込み、すっきりとした見た目と高い視認性を実現しています。

意匠登録済(登録第1791994号)

02高耐久性

スイッチはすべて金属製。文字はレーザ刻印で、摩耗に強く、長期間の使用でも消えることがありません。さらにIP65の防塵・防水性能を実現しています。

*キースイッチ・セレクタスイッチの場合はIP40

03工数削減

選定システムでカスタマイズした仕様に組み立て・配線してお届け。
また、取りつけ方式にマグネットタイプをご用意。
機器・装置に加工なしで取りつけが可能です。
設計や部品手配・組み立てにかかる作業工数を大幅に削減します。

よくあるご質問(FAQ)

NBKのスイッチボックスの特長は何ですか?
機能性とデザイン性を追求した新しいスイッチボックスです。
耐久性にすぐれ、組み立て・配線・取りつけの工数削減にも貢献します。
特長の詳細はこちら
スイッチの数や種類を知りたいです。
1個・2個・3個のタイプから選べます。
4個以上を希望される場合はコンタクトセンターへお問い合わせください。
スイッチの種類
ラインアップにないスイッチを希望される場合はコンタクトセンターへお問い合わせください。
固定方法のバリエーションはありますか?
本体に固定用のねじ穴(M4)があいています。
オプションで、マグネット、フック、引っかけ穴、ねじ固定(1列/2列)タイプを選択できます。
防塵・防水性能はどのくらいですか?
IP65に対応しています。
※キースイッチ・セレクタスイッチの場合はIP40
形状や寸法を確認したいです。
こちらからご確認ください。
寸法図とCAD
刻印は消えませんか?
レーザ刻印のため摩耗に強く、長期間の使用でも消えにくい仕様です。
選択肢にない文字も刻印できますか?
特殊対応の実績がございます。
コンタクトセンターへお問い合わせください。
ケーブルをボックス背面から出すことはできますか?
特殊対応の実績がございます。
コンタクトセンターへお問い合わせください。
価格はどのくらいですか?
表示灯の有無 スイッチ数
1個 2個 3個
表示灯なし
(ガスケットのみ)
15,200円~ 20,900円~ 27,300円~
表示灯あり
(ガスケット+LED)
20,900円~ 26,600円~ 33,000円~
  • ケーブルの長さ、取りつけオプションによって価格は変動します。正式な価格は選定システムでご確認ください。
納期はどのくらいですか?
実働3日目出荷です。(確約はできかねますことご了承くださいませ。)
5個以上の場合はコンタクトセンターへお問い合わせください。
どのようなところで使われていますか?
搬送コンベヤ、包装機用サーマルプリンタ、工作機械などでご採用いただいています。
導入事例
サンプルを借りることはできますか?
コンタクトセンターへお問い合わせください。
選定システム