寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 最大締めつけ トルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNZ2-M2.5-3-TBZ | M2.5 | 0.45 | 3 | 4.3 | 0.9 | 0 | 0.46 | 50 | 0.16 | 650 | 715 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ2-M2.5-4-TBZ | M2.5 | 0.45 | 4 | 4.3 | 0.9 | 0 | 0.46 | 50 | 0.18 | 650 | 715 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ2-M2.5-5-TBZ | M2.5 | 0.45 | 5 | 4.3 | 0.9 | 0 | 0.46 | 50 | 0.21 | 650 | 715 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ2-M2.5-6-TBZ | M2.5 | 0.45 | 6 | 4.3 | 0.9 | 0 | 0.46 | 50 | 0.24 | 650 | 715 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZ2-M2.5-8-TBZ | M2.5 | 0.45 | 8 | 4.3 | 0.9 | 0 | 0.46 | 50 | 0.3 | 650 | 715 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNZ2-TBZ | |
|---|---|
| 本体 | スティール 黒色三価クロメート処理 |
用途
機器・装置のコンパクト化小型精密機器
特長
- 精密機器用の微細ねじ(0番2種)。
- M1.4~M2.6。
- 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。