寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
本体 カラー |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECF-4-SG-CSG | M4 | 0.7 | 9 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | SG | 14 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECF-4-SG-CBK | M4 | 0.7 | 9 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | SG | 14 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECF-4-SG-COR | M4 | 0.7 | 9 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | SG | 14 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECF-4-BK-CSG | M4 | 0.7 | 9 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | BK | 14 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECF-4-BK-CBK | M4 | 0.7 | 9 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | BK | 14 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECF-4-BK-COR | M4 | 0.7 | 9 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | BK | 14 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECF-4-OR-CSG | M4 | 0.7 | 9 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | OR | 14 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECF-4-OR-CBK | M4 | 0.7 | 9 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | OR | 14 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECF-4-OR-COR | M4 | 0.7 | 9 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | OR | 14 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECF-4-YW-CSG | M4 | 0.7 | 9 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | YW | 14 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECF-4-YW-CBK | M4 | 0.7 | 9 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | YW | 14 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECF-4-YW-COR | M4 | 0.7 | 9 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | YW | 14 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECF-4-SK-CSG | M4 | 0.7 | 9 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | SK | 14 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECF-4-SK-CBK | M4 | 0.7 | 9 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | SK | 14 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECF-4-SK-COR | M4 | 0.7 | 9 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | SK | 14 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LECF-C | |
|---|---|
| レバー部 | ナイロン6(各色) |
| ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 操作ボタン | ナイロン6(各色) |
| セレーションリング(インサート) | 亜鉛ダイカスト |
| スプリング | ステンレス鋼線またはSWPB |
特長
- 操作ボタンつきのミニプラクランプレバー。めねじタイプ。
- 位置調整でレバー部を引き上げるとき、操作ボタンがあると、力が加わりやすく操作が容易になります。
- 環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(Life Cycle Assessment)を実施しました。
- 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。
- 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
- カラーバリエーションはレバー部5種類・操作ボタン3種類。品番の記号により、それぞれの色が選択できます。
- レバ-部のカラーバリエーション
| 記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| YW | つや消しイエロー |
| SK | つや消し透明 |
- 操作ボタンのカラーバリエーション
| 記号 | 操作ボタンの色 |
|---|---|
| CBK | つや消し黒 |
| CSG | つや消しシルバー |
| COR | つや消しオレンジ |