構造

材質・仕上げ
| DTR-AF | DTR-AA/DTR-PB | |
|---|---|---|
| ホルダ | SS400 クロムメッキ |
|
| 保護キャップ | 軟質PVC(鉛フリー) | |
| 固定用プレート | SS400 静電塗装 |
- |
| ブラケット | - | A6063 アルマイト処理 |
特長
- iPad*1対応のタブレットPCホルダ です。
*1: iPadは、Apple Inc.の商標です。iPad2・iPad3・iPad4に対応しています。 - 生産設備や試験装置にタブレットPCを固定。抜き差しするだけで、簡単にタブレットPCの取りつけ・取りはずしができます。
- 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。
- ホルダを完全に固定するタイプです。
-
取りつけ相手の種類に応じて、3タイプの画N固®を用意しています。
アルミフレーム用/壁面パネル・板金用----DTR-AF
アルミフレーム端面取りつけ用----DTR-AA
丸パイプ用----DTR-PB - 両手作業中にタブレットPCの画面を確認したい場合に適しています。
- ホルダのみでも購入できます。
- さまざまなサイズのタブレットPCに対応した特殊仕様の画N固®も製作します。
⇒特殊仕様

用途
工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械オプション
- オプションのDTCを使用すれば、タブレットPCを完全に固定できます。
- タブレットPCの持ち出しを禁止している場合に。
材質・仕上げ
| DTC | |
|---|---|
| クランプ | AC4C-F 静電塗装 |
| クランプ用ねじ | SUSXM7 |