寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | B | C(約) | Lf1 | Lf2 | L | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHBS-M8-35 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 16 | 16 | 35 | 27 | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHBS-M8-40 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 16 | 16 | 40 | 33 | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHBS-M8-45 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 16 | 16 | 45 | 39.3 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHBS-M8-50 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 16 | 16 | 50 | 45.4 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHBS-M8-60 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 16 | 16 | 60 | 57.7 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHBS-M8-70 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 16 | 16 | 70 | 70 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHBS-M8-80 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 16 | 16 | 80 | 82.2 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHBS-M8-90 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 16 | 16 | 90 | 94.4 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHBS-M8-100 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 16 | 16 | 100 | 106.7 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHBS-M8-120 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 16 | 16 | 120 | 131.2 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHBS-M8-150 | M8 | 1.25 | 13 | 15 | 16 | 16 | 150 | 168 | 970 | 1,067 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SHBS ステンレス製 | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
特長
- 両側めねじの六角支柱。