レーザ刻印サービス
サービス紹介動画
サービス内容
- NBK商品に各種マーク・文字をレーザ刻印します。
- OPEN、CLOSE、矢印…。NBK商品をもっと機能的に使いやすくするサービスです。
- ステンレス・アルミニウム・プラスティックなどの素材に刻印できます。
- 各種標準デザインを用意しています。標準デザインはNBKウェブサイトからダウンロードできます。
-

標準デザイン一括ダウンロード [584KB]

ご注意ください。
- 素材によって発色が異なります。詳しくはコンタクトセンターへお問い合わせください。
- 刻印の濃さは当社の任意とさせていただきます。
- 刻印の位置に若干のズレが生じる可能性があります。
- 刻印可能な条件は以下の通りです。
最大刻印サイズ :90mm×90mm
刻印面の高低差:4mm以内
対象商品
対象商品には各商品ページの関連サービスの項目に「レーザ刻印サービス」の表示があります。
ご利用方法
標準デザインを使用する場合
-
刻印したいNBK商品の品番と刻印内容のデータファイルをコンタクトセンターにメールにてご連絡ください。
刻印用の標準デザインおよびNBK商品のCADデータがNBKウェブサイトからダウンロードできます。
データファイルの作成にご利用ください。
● 受付可能ファイル形式:JPG・DXF - シリアル番号がついたレーザ刻印サービス商品の専用品番をメールでお知らせします。ご注文の際は、専用品番をお知らせください。

標準デザイン一括ダウンロード [584KB]
CADデータ・ライブラリ

標準デザイン以外を使用する場合
標準デザイン以外の刻印も対応いたします。その際のご注文までの流れは以下の通りです。

- 刻印したいNBK商品の品番と刻印内容のデータファイルをコンタクトセンターにご連絡ください。
● 受付可能ファイル形式*1:JPG・DXF
*1: 手書き・FAXなど、受けつけ可能ファイル形式以外のデザインデータにつきましては、別途デザイン費用を申し受けます。 - 弊社から試作のお見積りをご提出いたします。
- 試作のお見積りに記載の品番にてご注文いただいた後、弊社にて試作を行います。
- 試作品をお客さまにご確認いただき、問題がなければ、量産のお見積りをご提出いたします。
- 以降、量産のお見積りに記載の品番にて、ご注文ください。
品番指定

レーザ刻印サービス専用品番をお知らせください。
*ご注文数が10個-99個の場合は、実働3日目出荷になります。
手数料・納期
| 数量 | 価格(円)/1ヶ所 | 納期 |
|---|---|---|
| 1~9 | 550 | 実働2日目出荷 |
| 10~99 | 330 | 実働3日目出荷 |
標準デザインを1カ所刻印する場合の価格です。商品本体の価格は含まれておりません。
標準デザイン以外の価格・納期はコンタクトセンターへお問い合わせください。
土曜日・日曜日・祝日は実働日から除外いたします。
例:2日(金曜日)の14:00までにご注文いただいた商品は、5日(月曜日)が実働1日目となります。