2021年12月22日
ノブのふき取り作業をもっと簡単に!! 衛生対策が不可欠な機械・装置に。
1日に何度も行うノブのふき取り作業を、もっと短時間にしませんか?
NBKのステンレスハンドノブは、ゆるやかな曲線で構成されたデザインのため、
清掃性がバツグンです!!
2021年
2021年12月22日
1日に何度も行うノブのふき取り作業を、もっと短時間にしませんか?
NBKのステンレスハンドノブは、ゆるやかな曲線で構成されたデザインのため、
清掃性がバツグンです!!
2021年12月15日
角部が破損した六角ボルトや六角ナット、そのままでは取りはずすことができず、困った経験はありませんか?
そんなお困りごとを解消する工具をご紹介します!
2021年12月08日
「作業の自動化のためにロボットを導入したいけど、ロボットハンドに種類がありすぎて選定項目がよくわからない」
「長年使用しているロボットハンドを変更したいが、選定の経験が無く進め方がわからない」
このようなお悩みはありませんか?
2021年12月01日
12月8日より幕張メッセにて開催されるインターフェックスジャパンに出展します。
そこで本日は、ブースで展示する、医薬品・化粧品製造業界におすすめのNBK商品をご紹介します。
2021年11月24日
「1日に何度も行う位置決め作業。作業のたびに工具を使って位置決めを行うのが面倒・・・」
こんなお悩みはありませんか?
そのお悩み、「クイックポジショニングブラケット」で解決します!
2021年11月17日
◆アルミオーバルチューブラ取っ手:UVLF、UVLC(前面取りつけタイプ)
パイプの断面は楕円形状で、ブラケットに対して45°傾いています。
自然な手首の角度で操作できます。
2021年11月10日
ロックピンとは、ワークの位置決め・固定を容易にすばやく行うことができる
機械要素部品です。
NBKのロックピンに、マグネットタイプやキーロックつきが仲間入りしました!
2021年10月27日
半導体製造装置やMRIなど強い磁場を発生させる装置に!
NBKの「モンキーレンチ」は、磁力によって引き寄せられることなく、装置の組み立てや
メンテナンス時に安全に使用できます!
2021年10月20日
・ロボットで自動化したい
・ロボットを使ったシステムの電動化を進めたい
・今使っているシステムをより効率化したい
とお考えの方、圧倒的な把持力を誇るロボットハンドをご紹介いたします。
2021年10月13日
カムレバーとは、カムの作用で左右方向にワークを締めつけることができ、
ラッチレバーとは、スパイラルの作用でワークを上下方向に締めつけることができる機械要素部品です。
レバーを回すだけでワークを強力に締めつけることができるため、すばやく、確実な操作が可能です。
2021年10月06日
半導体製造装置などの真空装置では、ねじ穴の底やキリ穴に溜まったガスが原因で、
真空度や品質に悪影響を及ぼす可能性があります。
2021年09月29日
手回しハンドルでの位置決めを簡単に自動化する「ハンドル自動化ユニット」に
CE適合モデルを追加しました。
2021年09月22日
テーブルの水平調整と固定を一部品で簡単に行うことができる「レベリングエレメント」。
操作はレンチのみ!! 球面座金により、テーブルの傾きを±1°まで調整できます。
2021年09月15日
ボタンを押すだけで簡単に位置決めを行う商品「クイックポジショニングブラケット」に
長穴つき鋼材用を追加しました!
2021年09月01日
NBKの新シリーズ、「MM+i(Man&Machine Elements with Intelligence)」は、
機械要素部品にセンシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、
いわばintelligenceを付加したメカトロニクス商品群です。
2021年08月25日
「作業者が手でOリングを組みつけているので作業効率が悪い・・・」
「内製の自動組みつけ装置で組みつけているけれど、Oリングの伸ばし過ぎによる変形や取りつけミスが頻発していて組みつけ精度が安定しない・・・」
「内製装置のメンテナンスに手間がかかる・・・」
こんなお悩みはありませんか?
2021年08月18日
ハンドル自動化ユニットの新モデル、「EPU-210」は、PC、PLCを使用せず産業用タッチパネルに接続するだけで
設備を自動化することができます。
現場でPCが使用できない、PLCの導入までは必要ないという方におすすめの使い方です。
2021年08月04日
ロボットの据えつけ高さを調整するための「ロボットスタンド」。
このたびNBKの鋳鉄製ロボットスタンドは、適合するロボットを拡大し、標準化!
短納期でご提供できます。
2021年07月28日
さまざまなサイズの製品を扱う機械やラインの「段取り時間を短縮したい」というお悩みを解決する「ハンドル自動化ユニット」は、既存設備の回転ハンドルを置き換えるだけで、簡単に自動化を実現します。
2021年07月21日
座金を組み込む作業時間の削減と異物混入対策に役立つ座金つきのクランプレバーに、ミニサイズを標準化しました。回し半径は30mm、省スペースです。
2021年07月14日
「設備や工場の遠隔監視を手軽に行いたい」「制御も含めて行いたい」とお考えの方!
ご自身のデスクや出張先にいながら、設備の状態・工場の環境の監視や、あらかじめ設定した条件に達した際の自動制御ができる遠隔監視システムをご紹介します。
2021年06月30日
この度、NBKの高強度ステンレスねじシリーズに新商品を追加しました!
ラインアップ拡充により、最適な商品をお選びいただけます。
2021年06月23日
すばやく簡単に位置決めができる装置「リニアアクチュエータ」。
アクチュエータおよびスライダブロックの基本構成からなり、必要に応じてハンドル・デジタルポジションインジケータなどを組み合わせてご使用いただけます。
2021年06月16日
機器・装置の温度や湿度・電流・振動など、計測したいものに応じたセンサとezeioを準備するだけ!
無線モバイル回線を通じてクラウドサーバに計測したデータを保存するので、インターネット環境があれば場所を問わず遠隔監視できます。
2021年06月09日
協働ロボットは、人とワークスペースを共有しながら安全柵無しで作業する「協働作業」を行える
安全性の高いロボットです。
NBKの協働ロボット用グリッパは、コントローラを内蔵しています。
2021年06月02日
市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止する
「脱落防止ワッシャ」に新サイズが追加されました!
CEマーキングの対応や、異物混入対策におすすめです。
2021年05月19日
NBKには、さまざまな用途で使用できる「機能レバー」を各種取りそろえています。
この度、「機能レバー」に選定ナビを新設し、お客さまの用途に合わせて選べるようになりました!
2021年05月12日
ディスプレイ機器にはもちろん!
看板や照明などさまざまなものの角度調整に使用できます。
現場改善にぜひご活用ください!
2021年04月28日
「ハンドル自動化ユニット」は、送りねじによる位置決めを自動化するユニットです。
機械や装置の基本設計はそのまま!
ハンドルとインジケータから置き換えるだけで、段取り作業を簡単に自動化できます。
2021年04月21日
シャフトへの物の取りつけ・固定・ストッパなどを補助する「セットカラー」。
ベアリング固定用や軸穴部を分割できるスプリットタイプなど、専門メーカならではの豊富なバリエーション!!
2021年04月14日
半導体製造装置・MRIなど強磁場を発生させる装置のメンテナンス。
「工具が強い磁力に引き寄せられて危険」「作業性が悪い」とお悩みの方へ!
2021年04月07日
半導体製造装置や金属表面処理設備などに使用するねじ。
従来のPEEK製ねじでは耐薬品性は大丈夫だけど、もっと強度の高いねじがあると良いのに…といったお悩みはありませんか?
2021年03月31日
ボールを利用した位置決め部品「ボールジョイント」に、新商品登場!
センサ・カメラの他に、照明やモニタなどの角度調整・固定に適しています。
2021年03月24日
モータ、ボールねじなど駆動系部品による位置保持における剛性不足でお悩みの方!
レールを直接クランプし位置保持を行う「リニアクランパ・ズィー」をテーブル直下に取りつけることで、剛性に影響されず高い位置保持剛性を実現します。
2021年03月17日
NBKのゴムバンパは米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコーンゴムを使用しており、
食品機械・医薬品機械などの振動吸収・衝撃吸収の用途に適しています。
2021年03月10日
サーボシステムの生産性を向上させるためには、モータの性能が重要です。
そして、その性能を最大限に引き出すカギとなるのが、モータとアクチュエータをつなぐ
「カップリング」です。
2021年03月03日
機器・装置の省スペース化やボルトを取りつけるスペースが限られた箇所には、
頭部厚さの薄い「低頭ねじ」がおすすめです。
取りつけ後の突出部分が少ないため、干渉のお悩みも解消できます。
2021年02月24日
NBKのチタンねじはココが特長!
特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。
油やゴミの付着がないクリーン仕様でお届けします!!
2021年02月17日
◆MAT21
MAT21は酸化性・還元性いずれの環境に対してもすぐれた耐蝕性を示す耐蝕性合金です。
幅広い腐食環境において、ハステロイ C-22、C-276よりも耐蝕性にすぐれています。
2021年02月10日
半導体洗浄工程の搬送に最適なPEEK製ボールローラ。
PEEK製なので耐薬品性にすぐれ、「水抜き穴」で洗浄後の排水が可能です!
2021年01月27日
NBKの高性能ショックアブソーバは、独自のオリフィス構造(スパイラルグルーブ)を備えたピストンや、高強度のシリンダ部品(ハイプレッシャチューブ)を採用し、なめらかで安全・確実なエネルギ吸収と速度制御を実現しています。
2021年01月20日
食品機械・包装機械などに多い長穴を利用したスライド機構の位置決めに、
指針つきの座金が組み込まれたクランプレバーを利用して作業効率アップ!
2021年01月13日
精密な加工や測定、検査を実施したいけれど、熱膨張による寸法変化でうまくいかないとお困りではありませんか?
線膨張係数がSUS304の約1/25しかないスーパーインバー製のねじを使うことで熱膨張を抑制でき、半導体製造装置や検査装置の精度向上が可能です!
2021年01月06日
角部が破損した六角ボルトや六角ナット、そのままでは取りはずすことができず、困った経験はありませんか?
そんなお困りごとを解消する工具をご紹介します!