╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
☆★ NBKニュース ★☆ 2022.07.28
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
先週は「ロボットテクノロジージャパン2022」に出展したロボットハンドやOリング自動
組みつけユニット、ロボットスタンドなどさまざまな商品をご紹介させていただきましたが、
ご覧いただけましたでしょうか?
今回はその中から、特に注目を集めた「ロボットハンド」の特長・導入メリットを
電動駆動タイプ・空気圧駆動タイプの2種類に分けてご紹介します!
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
まずは、小型・軽量なのに最大1,800Nの高把持力で評判の【電動ロボットハンド】をご紹介
\把持力・ストローク・ラインアップなどの詳細情報はこちらから/
◆NBK 電動ロボットハンドの3大特長
1.小型・軽量・高把持力
NBKの電動ロボットハンドは、小型・軽量なのに高把持力。その強さは空気圧と同等レベルです。
これまで爪の大きさや把持力不足などによってできなかったアプリケーションが、NBKの電動ロボット
ハンドで実現可能です。
2.セルフロック機構
停電やケーブルの破損などにより電力の供給が突然途切れても、セルフロック機構によりロボットハンドの
把持力が変化しないため、ワークを落としません。設備やワークの破損を防ぎ、安全性を保ちます。
3.コントローラ内蔵
ロボットハンドにコントローラを内蔵しているため、外部コントローラは不要です。
使用するケーブルや、コントローラ設置スペースが削減可能です。
カタログダウンロードはこちらから
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
次は、最大3,000万サイクルメンテナンスフリー※の【空気圧ロボットハンド】をご紹介
※ご使用条件により異なります
\把持力・ストローク・ラインアップなどの詳細情報はこちらから/
◆NBK 空気圧ロボットハンドの2大特長
1.高IP・高剛性だから長寿命
NBKの空気圧ロボットハンドは、メンテナンス不要で長期間(最大3,000万サイクル)
使用できます。グリッパ交換のための本体新規購入費用だけでなく、交換やメンテナンスに
よるライン停止回数を削減し、生産性向上に貢献します。
<高IP>
粉塵やクーラントの内部への侵入を防ぐことで、長寿命を実現します。
標準時はIP64、防水・防塵カバー+エアパージ時はIP67に適合。
クーラントがかかる加工機内、洗浄工程、粉塵環境などの過酷な環境でも使用可能です。
<高剛性>
ガタツキなく長期間使用できます。最大3,000万サイクル使用可能です。
2.小型・軽量なのに高把持力
NBKの空気圧ロボットハンドは、小型・軽量なのに高把持力。
把持力をそのままにロボットハンドを小型化できるため高速搬送が可能となり、サイクル
タイムの短縮に繋がります。またロボットのサイズダウンや装置の省スペース化にも貢献
します。
カタログダウンロードはこちらから
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ロボットハンドは作業のスピードや効率に大きく影響する大切な部品です。
だからこそ、お客さまの使用環境に最適で、ロボットの導入効果を最大限発揮できるものを
選びたいですよね。
NBKのロボットハンドは、「電動で小型なのに重量ワークも持てる」「他社のロボットハンドと
比べて長持ちする」と導入いただいたお客さまからご好評いただいております。
ロボットを新規導入する際や、ロボットハンドを交換する際は、ぜひNBKのロボットハンドの
ことも思い出していただけると大変うれしいです。
次回は、実際にNBKロボットハンドをご導入いただいたお客さまの活用事例をご紹介しますね。
また、前回のメールではロボットハンドやOリング自動組みつけユニット、ロボットスタンドなどを
ご紹介いたしましたが、ご覧いただけましたでしょうか?
◆こちらからご確認いただけます。
・メルマガ「NBKニュース」一覧
https://www.nbk1560.com/mailmagazine
★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★
●このメールマガジンは、当社のカタログをご利用のお客さま、当社にお問い
合わせをいただいた方、当社営業マンと名刺交換をさせていただいた方、
展示会にて当社ブースにお越しいただいた方にお送りしています。
●大変恐縮ですが、今後このメールマガジンの配信を希望されない場合は、
下記URLより配信停止のご連絡をお願いいたします。
https://www.nbk1560.com/mail_stop/
●配信先変更などのご連絡は、当メールに記載しています、
「お名前」をご明記のうえ、下記宛にご返信お願いいたします。
→e-mail: e-news@nbk1560.com
━━ その課題、解決します ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社 〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地
コンタクトセンター phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129
NBKウェブサイト https://www.nbk1560.com/
お問い合わせ https://www.nbk1560.com/contact/general
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━