╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
☆★ NBKニュース ★☆ No. 0636 2023.01.11
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
………………………………………………………………………………………………
■【2022年メルマガ反響ランキング】3位:自動化・異物混入対策/2位:真空装置用ねじ/1位・・・
………………………………………………………………………………………………
あけましておめでとうございます。
本年もみなさまのお役に立てる情報の配信を心がけていきますので、
「NBKニュース」のご愛読を、どうぞよろしくお願いいたします!
今回は、昨年お送りしたNBKニュースの中から多くの反響をいただいたテーマTOP3をご紹介します。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1.ワーク反転工程のサイクルタイム短縮に!「スイベルジョー」
ワークの両面加工や搬送時にワークを一度反転台に置いている方必見!
反転台を介さずにロボットハンドで把持したままクルッと反転することで、サイクルタイムを短縮できる
「スイベルジョー」をご存知でしょうか?
反転装置が不要になるため、工場内スペースの有効活用にも貢献します。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2.【半導体製造装置など】「真空装置用ねじ」シリーズに新商品登場!
ガス抜き穴つきねじは、ねじ穴の底やキリ穴に溜まったガスの真空引きをサポートします。
六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)に5種類の材質を追加しました!
◆インコネル600相当
高温環境下、腐蝕環境下でのご使用はこちら。
◆ハステロイ C-276相当/C-22相当
腐蝕環境下でのご使用はこちら。
◆純モリブデン
耐熱性にすぐれている(融点:2623℃)ため、高温環境下でのご使用はこちら。
◆アルミニウム(A5056)
ねじと被締結材の金属材質が異なると、温度変化によって熱膨張係数によるねじのゆるみが発生
しやすくなります。アルミニウム合金材の締結にはこちら。
詳細はこちらから
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3.装置の自動化、衛生対策、異物混入防止の課題を解決する商品をご紹介します!
◆手回しハンドルの作業性改善、安全対策、作業ミス削減、効率化に有効な「ハンドル自動化ユニット」
ハンドルの代わりに取りつけるだけで、自動化を実現できる装置です。
詳細はこちらから
◆CEマーキングの対応や、異物混入対策に「脱落防止シリーズ」
詳細はこちらから
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
NBKは他にも特殊な材質ねじ、ロボットハンド、クラウド型IoTシステムなど多種多様な商品を取り扱って
います。
お客様の設計・開発のヒントになる商品がたくさんありますので、ぜひWebサイトにてご確認ください。
https://www.nbk1560.com/products/
本日はこれまで。
・メルマガ「NBKニュース」一覧
https://www.nbk1560.com/mailmagazine
★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★
●このメールマガジンは、当社のカタログをご利用のお客さま、当社にお問い
合わせをいただいた方、当社営業マンと名刺交換をさせていただいた方、
展示会にて当社ブースにお越しいただいた方にお送りしています。
●大変恐縮ですが、今後このメールマガジンの配信を希望されない場合は、
下記URLより配信停止のご連絡をお願いいたします。
https://www.nbk1560.com/mail_stop/
●配信先変更などのご連絡は、当メールに記載しています、
「お名前」をご明記のうえ、下記宛にご返信お願いいたします。
→e-mail: e-news@nbk1560.com
━━ その課題、解決します ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社 〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地
コンタクトセンター phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129
NBKウェブサイト https://www.nbk1560.com/
お問い合わせ https://www.nbk1560.com/contact/general
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━