╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
☆★ NBKニュース ★☆ No. 0666 2023.08.23
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
こんにちは!
みなさんは大人になってから始めた趣味はありますか?
私は4年前から夫婦で畑を始めました。豊作が続いていたのですが、
この1年、私たちより先に猿が野菜を収穫してしまい、困っています・・・
なにか良い猿よけグッズないかな~。悩みを解消してくれる商品を模索中です!
………………………………………………………………………………………………
■生産現場に最適なモニターアーム・タブレットホルダのご紹介!
………………………………………………………………………………………………
NBKにも悩みを解決してくれる商品がたくさんあります!
本日はモニターやタブレットを固定する部品をご紹介します!
www.nbk1560.com/resources/machine_element/article/display-about/
生産現場でこんなお悩みはないですか?
● 機械の振動に耐えられる頑丈なモニターアームはないかな・・・
● モニターを機械に取りつけたいけれど、取りつけ方法に悩んでいる・・・
● ほしいサイズや仕様の商品が見つからない・・・
NBKにお任せください!お悩みを解決するモニターアーム・タブレットホルダがあります!
● 耐久性にすぐれた骨太設計。
頑丈なので工場内でも安心してご使用いただけます。
● 豊富なラインアップ
取りつけ機器、取りつけ相手・角度調整など、お客さまの仕様にあわせてお選びいただけます。
● カスタマイズ対応
お客さまのご要望に合わせて、1個からでも製作します。
ご注文の70%はWEBに掲載されていないカスタマイズ商品です!
www.nbk1560.com/resources/machine_element/article/display-about/#ganko28
お気軽にお問い合わせください!
www.nbk1560.com/contact/general/
◆おまけ◆――――――――――――――――――――――――――――――――――――
我が家の畑に現れた、3匹のおさるの姿です。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
本日はこれまで。
・メルマガ「NBKニュース」一覧
https://www.nbk1560.com/mailmagazine
★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★
●このメールマガジンは、当社のカタログをご利用のお客さま、当社にお問い
合わせをいただいた方、当社営業マンと名刺交換をさせていただいた方、
展示会にて当社ブースにお越しいただいた方にお送りしています。
●大変恐縮ですが、今後このメールマガジンの配信を希望されない場合は、
下記URLより配信停止のご連絡をお願いいたします。
https://www.nbk1560.com/mail_stop/
●配信先変更などのご連絡は、当メールに記載しています、
「お名前」をご明記のうえ、下記宛にご返信お願いいたします。
→e-mail: e-news@nbk1560.com
━━ その課題、解決します ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社 〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地
コンタクトセンター phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129
NBKウェブサイト https://www.nbk1560.com/
お問い合わせ https://www.nbk1560.com/contact/general
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━