公開日:2015年01月15日 更新日:2024年03月26日

機能向上。さらにコストダウン。

このエントリーをはてなブックマークに追加

より強く、より使いやすい。ディスクカップリング

XHシリーズの4つの特長をご紹介。
従来品と比較してみてください。

1.伝達トルクが1.5倍に向上

  • 従来品XBシリーズは片面2本だったディスク固定ボルトの本数をXHシリーズでは3本へ変更。
    ディスクを固定する力が増加したことにより、トルク伝達能力は1.5倍に向上しました。

1.伝達トルクが1.5倍に向上

トルク比較

  • XHシリーズは、XBシリーズの後継です。
  • 全長・外径および最大軸穴径はXBWと同等。
  • XBシリーズの同サイズと比較し、安価です。

introduction_XG_XH_04_3

2.コンパクト・コストダウン

  • 瞬時最大トルクが350%に向上したサーボモータへのカップリング選定で、コンパクト化とコストダウンが見込めます。

3.標準軸穴径を拡充

  • XBシリーズにはない軸穴径を標準化。
    (がXBシリーズに対し、XHシリーズのみにある標準軸穴径です。)

introduction_XG_XH2_02_2

4.ロングタイプXHW-C-Lを標準化

  • 電動アクチュエータとモータを連結する際に、カップリングが軸に届かない場合、従来は全長を長くした特殊品で対応していましたが、XHシリーズではロングタイプXHW-C-Lを標準化しました。
  • XHシリーズはトルク伝達能力が向上しているため、従来品からのサイズダウンが可能です。その際XHW-Cでは全長が足りない場合は、ロングタイプXHW-C-Lをご使用ください。

4.ロングタイプXHW-Lを標準化



商品詳細を見る サンプルを請求する・問い合わせる 採用事例を見る

商品紹介 コストダウン・省エネ・長寿命 高強度・高剛性 カップリング
このエントリーをはてなブックマークに追加