■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■
会期 | 2024年1月24日(水)~1月26日(金)
時間 | 10:00~17:00
会場 | 東京ビッグサイト
小間位置 | 西1ホール W56-12
展示会サイト |www.fiweek.jp/tokyo/ja-jp/about/robo.html
■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆小型・軽量なのに最大1,800Nの高把持力!「電動ロボットハンド(グリッパ)」

NBKの電動ロボットハンドは、小型・軽量なのに高把持力。
その強さは空気圧と同等レベルです。
これまで爪の大きさや把持力不足などによってできなかったアプリケーションが、
NBKの電動ロボットハンドで実現可能です。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆ Oリングをねじらず・千切らず自動で組みつけます!「Oリング自動組みつけユニット」

Oリングをワークに自動で組みつける装置です。
手動でのOリング組みつけの手間や組みつけ装置設計の手間を削減。品質の安定化も可能です。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆ツール交換の動力源に電気・エア不要!「オートツールチェンジャ」

動力源不要!機械式に自動交換を実現するツールチェンジャです。
動力源がいらないから小型・軽量・配線不要です。
ロボットハンドに限らず、さまざまなエンドエフェクタ(ハンド・ツール)の自動交換に
貢献します。※
※手動での交換も可能です。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆ ワークの搬送と反転を同時に!「スイベルジョー」

ワークを把持したまま90°・180°回転させる装置です。
ワークの搬送と反転を同時に行うため、サイクルタイム短縮ができます。
また、反転装置が不要になるため、省スペース化が実現できます。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
みなさまのご来場をお待ちしております!