単位 : mm
| 品番 | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | G | L | H | H1 | 保持力 (N)*1 |
締めつけトルク (N・m) |
質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK-6505-KR | 160 | 35 | 70 | 66 | 64 | 35 | 14.5 | M16 | 92 | 20 | 45.5 | 2000 | 22 | 2.7 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
*1: 記載の締めつけトルクで締めつけたときの値です。
●HKの高さをキャリッジの高さに揃えるためのアダプタプレートPMK,PHKを用意しています。
構造

HK-6505-KRの材質・仕上げ
| HK | ||
|---|---|---|
| 適用レールの呼び | #15~#45 | #55~#65 |
| 本体 | SCr415相当 無電解ニッケルメッキ |
アルミニウム合金 アルマイト処理 |
| コンタクトセクション | S45C相当 表面処理なし |
S45C相当 表面処理なし |
| レバー | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
HK-6505-KRの特長
- マニュアルタイプ。
- テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
- 低コストです。
- コンパクト設計。既存システムへの組みつけも容易です。

- レバー部の材質や、色を変更した特殊品を製作いたします。

- レバー部首下長さを延長した特殊品を製作いたします。
詳しくは下記ページをご参照ください。
⇒レバー位置変更サービス
- レバーの操作方法は下記ページをご参照ください。
⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
仕様
| 制御方式 | マニュアル |
| 使用温度 | 0℃~70℃ |
| 適用レールの呼び | #15~#65 |
取りつけ
| ねじの呼び*1 | 締めつけトルク (N・m) |
|---|---|
| M4 | 2.8 |
| M5 | 5.5 |
| M6 | 9.5 |
| M8 | 23 |
| M10 | 46 |
| M14 | 125 |
| M16 | 195 |
*1: 強度区分8.8以上のねじをご使用ください。
安全上の注意( ⇒安全上の注意 ) 、設計における注意事項( ⇒設計における注意事項 ) 、取りつけ手順( ⇒取りつけ手順 ) を事前にご確認ください。
取りつけ図

トラブルシューティング
| 不具合 | 理由 | 考えられる原因 | 解決策 |
|---|---|---|---|
| 保持力、保持トルクの不足 | レールに適したクランパを使用していない | クランパとレールの寸法公差が合っていない | NBKサイトの選定ナビでクランパとレールが適合しているかを確認してください。 |
| 取りつけ先が十分な剛性を有していない | クランパの取りつけ用の面の全面が、十分な剛性を持つテーブル・ベースなどと接する必要があります。 | ||
| クランパが変形している | 取りつけねじが緩んでいるか、強度区分が間違っている | 技術データを確認してください。 |
一部サイズ廃止のご案内
下記の通り、“LinearClamper-Zee®”の一部品番を廃止いたします。お客さまには設計変更などのご面倒をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250514/
をご確認ください。







