仕様
KAG | ||
---|---|---|
コネクタ形状 | ストレートタイプ | |
接続方式 | バラ線 | |
定格電圧 | 60V | |
絶縁抵抗 | 108Ω以上 | |
接触抵抗 | 5mΩ以下 | |
ケーブル部外被 | 材質 | PUR |
外径 | 4.3mm | |
ケーブル部導体 | 線数 | 4 |
断面積 | 0.25mm2 | |
使用温度 | 固定使用時 | -40℃~+90℃ |
くり返し使用時 | -25℃~+60℃ | |
最小曲げ半径 | 43mm | |
ケーブル長さ | 5m | |
IP保護等級 | IP67 |
ピン番号 | 色 |
---|---|
1 | 茶 |
2 | 白 |
3 | 青 |
4 | 黒 |
KAG500B4の特長
- マグネットセンサMFS02-S-KHC-P2-PNP用延長ケーブル。
- ストレートタイプコネクタ。
- ケーブルベヤ*1対応の可動ケーブルを使用しています。
-
ハロゲン・シリコン・PVCフリー。
*1: ケーブルベヤは、株式会社椿本チエインの商標です。