• 高性能ショックアブソーバ・高性能エラストマストッパ

AES-M33-1.5L-MN

高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)- 緊急時対策用

PowerStop for Emergency

AES-M33-1.5L-MNの形状図

AES寸法図

AES寸法図

単位 : mm

品番 M L L1 d d1 e W H sw1 D sw2 質量
(g)
CAD
ダウンロード
AES-M33-1.5L-MN M33×1.5 144 5 10 28 60 204 10 - 41 24 700 -

*全商品にロックナット2個が付属しています。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。