寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | d | d2 | f | W | H | sw1 | sw2 | 速度タイプ | 最大吸収 エネルギ (J) |
緊急時 最大吸収 エネルギ (J) |
時間あたり 最大吸収 エネルギ (J/h) |
最大 ストローク s (mm) |
衝突速度 (m/s) |
復帰時間 (s) |
復帰力 (N) |
質量 (g) |
CAD ダウンロード |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | ||||||||||||||||||
APS-M14-1.5-S-B | M14 | 1.5 | 5 | 19 | 35 | 94 | 8 | 17 | 10 | 高速用 | 30 | 35 | 45000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 0.2 | 20 | 110 | 80 | - |
APS-M14-1.5-M-B | M14 | 1.5 | 5 | 19 | 35 | 94 | 8 | 17 | 10 | 中速用 | 32 | 40 | 50000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 0.2 | 20 | 110 | 80 | - |
APS-M14-1.5-H-B | M14 | 1.5 | 5 | 19 | 35 | 94 | 8 | 17 | 10 | 低速用 | 32 | 45 | 50000 | 12 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 20 | 110 | 80 | - |
●全商品にロックナット1個が付属しています。
●表を横にスクロールすることで、すべての項目が確認できます。
商品記号
衝突速度を選択
衝突速度にあわせて、3種類のタイプを標準化。記号 | タイプ | 衝突速度*1 (m/s) |
用途例 |
---|---|---|---|
H | 低速用 | 0.2-1.2 | 物体の減速 |
M | 中速用 | 0.8-2.2 | 空圧機器の制御 |
S | 高速用 | 1.8-3.5 | 自由落下物の衝撃吸収 |
*1: 各商品の衝突速度は、性能表を参照してください。
PowerStopはZimmer GmbH社の登録商標です。
材質・仕上げ
APS-B | |
---|---|
ねじ本体 | SUS303相当 |
ロックナット | SUM22L相当 無電解ニッケルメッキ |
ロッドヘッド | SUS303相当 |
ベローズカバー | PTFE(四ふっ化エチレン) |
使用上の注意
- パワーストップにはストッパ機能がありません。関連商品に記載されている各種ストッパと組み合わせてご使用ください。
- クリーン環境で使用される場合は、クリーン洗浄サービスをご依頼ください。
特長
- ベローズカバーを取りつけた高性能ショックアブソーバ。
- クーラント・粉塵などからロッドヘッド・内部のオイルシールを保護します。
- ロッド部分を完全に覆うことにより、外部へのオイルの飛散を抑えられます。
- 400万サイクル(参考値)の長寿命。
- 許容偏角:2°
- 使用可能温度:-10℃~70℃
- IP保護等級:IP67
関連商品
機器・装置への取りつけに便利です。パワーストップ用ブラケットABV
ABV-A
SSB-ASSB-A
SSB-BSSB-BSSBS-B
SANSAN-BSANS-B
廃止のご案内
平素はNBKサイトをご利用いただきありがとうございます。高性能ショックアブソーバ(PowerStop)関連商品の一部品番を廃止いたします。
あわせて、後継品を発売いたしますので、下記にてご案内申し上げます。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250311_01/
をご確認ください。
お客さまには設計変更などのご⾯倒をお掛けしますが,何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。