• 高性能ショックアブソーバ

ABK-M8-0.75-A

側面取りつけブラケット

Bracket for PowerStop® Flange Type

ABK-M8-0.75-Aの形状図

ABK-A寸法図

単位 : mm

品番 M W H h F G T C 適用パワーストップ® 質量
(g)
CAD
ダウンロード
APS AES
ABK-M8-0.75-A M8×0.75 38 17 8.5 5.5 13.5 9 5.5 M8×0.75 - 37 -

ABK-M8-0.75-Aの材質・仕上げ

ABK
本体 SS400 無電解ニッケルメッキ

ABK-M8-0.75-Aの特長

  • パワーストップ®取りつけ用ブラケット。
  • 市販の六角穴付きボルトで、機器・装置への取りつけができます。
  • 2種類の形状があります。
    ABK-A----ストッパスクリュー取りつけ穴なし
    ABK-B----ストッパスクリュー取りつけ穴つき

関連商品

上面取りつけタイプのブラケットがあります。
ABVABV-AABV-B

ABK-A関連商品


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

高性能ショックアブソーバにはこのような商品があります