単位 : mm
品番 | M | W | H | h | F | G | T | C | 適用パワーストップ® | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APS | AES | |||||||||||
ABK-M8-1-A | M8×1 | 38 | 17 | 8.5 | 5.5 | 13.5 | 9 | 5.5 | M8×1 | - | 37 | - |
ABK-M8-1-Aの材質・仕上げ
ABK | |
---|---|
本体 | SS400 無電解ニッケルメッキ |
ABK-M8-1-Aの特長
- パワーストップ®取りつけ用ブラケット。
- 市販の六角穴付きボルトで、機器・装置への取りつけができます。
-
2種類の形状があります。
ABK-A----ストッパスクリュー取りつけ穴なし
ABK-B----ストッパスクリュー取りつけ穴つき