単位 : mm
品番 | M | W | H | h | T | F1 | F2 | F3 | F4 | M1 | C | Lc | R | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABV-M14-1-B | M14×1 | 50 | 29 | 13 | 16 | 8 | 11 | 15.5 | 7.5 | M5×0.5 | 14 | 8.5 | 8.5 | 116 | - |
ABV-M14-1-Bの材質・仕上げ
ABV | |
---|---|
本体 | SS400 無電解ニッケルメッキ |
ABV-M14-1-Bの特長
- パワーストップ取りつけ用ブラケット。
- APS AESに適用できます。
- 市販の六角穴付きボルトで、機器・装置への取りつけができます。
-
2種類の形状があります。
ABV-A----ストッパスクリュー用取りつけ穴なし
ABV-B----ストッパスクリュー用取りつけ穴つき