• 高性能ショックアブソーバ

ABV-M6-0.5-B

上面取りつけブラケット

Bracket for PowerStop

ABV-M6-0.5-Bの形状図

ABV-B寸法図

単位 : mm

品番 M W H h T F1 F2 F3 F4 M1 C Lc R 質量
(g)
CAD
ダウンロード
ABV-M6-0.5-B M6×0.5 38 18 9 12 5.5 9 12.5 5.5 M4×0.5 9 5.5 5.5 48 -

ABV-M6-0.5-Bの材質・仕上げ

ABV
本体 SS400 無電解ニッケルメッキ

ABV-M6-0.5-Bの特長

  • パワーストップ取りつけ用ブラケット。
  • APS AESに適用できます。
  • 市販の六角穴付きボルトで、機器・装置への取りつけができます。
  • 2種類の形状があります。
    ABV-A----ストッパスクリュー用取りつけ穴なし
    ABV-B----ストッパスクリュー用取りつけ穴つき

使用例

ABV-B使用例


関連商品

側面取りつけタイプのブラケットがあります。
ABKABK-AABK-B

ABV-B関連商品


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

高性能ショックアブソーバにはこのような商品があります