単位 : mm
| 品番 | M | W | H | h | T | F1 | F2 | F3 | F4 | M1 | C | Lc | R | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABV-M8-1-B | M8×1 | 38 | 18 | 9 | 12 | 5.5 | 9 | 12.5 | 5.5 | M4×0.5 | 9 | 5.5 | 5.5 | 46 | - |
ABV-M8-1-Bの材質・仕上げ
| ABV | |
|---|---|
| 本体 | SS400 無電解ニッケルメッキ |
ABV-M8-1-Bの特長
- パワーストップ取りつけ用ブラケット。
- APS AESに適用できます。
- 市販の六角穴付きボルトで、機器・装置への取りつけができます。
-
2種類の形状があります。
ABV-A----ストッパスクリュー用取りつけ穴なし
ABV-B----ストッパスクリュー用取りつけ穴つき
使用例







