• 高性能ショックアブソーバ

PAH36-15-A

ストッパスリーブ

Stopper Sleeve

PAH36-15-Aの形状図

PAHストッパスリーブ寸法図

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D L L1 B 適用ねじサイズ*1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
ねじの呼び ピッチ
PAH36-15-A M36 1.5 44 55 15 41 M36 1.5 330 9,060 9,966 CAD カート 非在庫品

*1: ご使用いただくパワーストップとねじの呼び・ピッチが同じ品番を選定してください。

PAH36-15-Aの材質・仕上げ

PAH
本体 SUS303相当
ロックナット SUS303相当

PAH36-15-Aの特長

  • パワーストップ用のストッパです。パワーストップに直接取りつけて使用します。
  • ねじ込み量の調整で、ストロークを任意に設定できます。
  • 全商品にロックナットが付属しています。

PAHストッパスリーブ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

PAHにはこのような商品があります

高性能ショックアブソーバにはこのような商品があります