単位 : mm
品番 | 最大軸穴径 (mm) |
常用トルク (N・m)*1 |
最大トルク (N・m)*1 |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント (kg・m2)*2 |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角(°) | 許容エンド プレイ (mm) |
質量 (g)*2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB-27C-3-3/8 | 14 | 2.3 | - | 23000 | 3.6×10-6 | 800 | 0.15 | 1.5 | ±0.5 | 32 |
*1: 負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
*2: 最大軸穴径での値です。
スリップトルク
表に示すサイズは軸のスリップトルクがMBB-Cの常用トルクより小さくなりますので注意してください。単位 : N・m
品番 | 軸穴径(mm) | ||
---|---|---|---|
3 | 5 | 6 | |
MBB-19C | 0.8 | ||
MBB-32C | 2 | 4.2 | |
MBB-40C | 9.8 |
軸の寸法許容差h7、硬度34-40HRC、MBB-C寸法表に記載のねじ締めつけトルク値での試験値です。
構造
クランピングタイプ
MBB-Cアルミニウム合金ハブMBB-27C-3-3/8の材質・仕上げ
MBB | |
---|---|
ハブ | A2017 アルマイト処理*1 |
ベローズ | SUS304 |
六角穴付きボルト | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
*1: 軸穴の表面処理は、工程の都合により、表面処理ありとなしの部品が混在する場合がありますが、カップリングの性能上問題ありません。
MBB-27C-3-3/8の特長
- 適用モータ
MBB | |
---|---|
サーボモータ | ◎ |
ステッピングモータ | ◎ |
一般汎用モータ | ● |
- 特性
MBB | |
---|---|
バックラッシュ |
◎ |
許容ミスアライメント | ○ |
- ベローズタイプのフレキシブルカップリングです。
- ベローズが偏心・偏角・エンドプレイを許容します。
- ベローズはステンレス製です。