• フランジ形軸継手

K7-SET

KCL・KCLS用ボルトセット

Rigid Flanged Shaft Coupling

K7-SETの形状図

KCL-BOLTSETKCL・KCLS用ボルトセット寸法図

単位 : mm

品番 呼び a×l d a l H B 締め付けトルク (N・m) 価格 (円) 税込
価格
標準品を購入 在庫/非在庫
K7-SET 35.5×110 M30 35.5 110 16 41 650 5,430 5,973 カート 在庫品

構造

KCL/KCLS/KCL-BOLTSET_Cフランジ形固定軸継手


K7-SETの特長

  • JIS B 1451-1991「フランジ形固定軸継手」にもとづく構造のリジッドタイプのシャフトカップリングです。
  • フランジ外周面の合マークを一致させ、リーマボルトを締めるだけで簡単に組み立てができます。
  • 鋳鉄製KCLと炭素鋼製KCLSの2タイプがあります。
  • 合マークを一致させて使用するため、片側のみではご購入いただけません。一式でご購入ください。

使用上の注意

軸継手(KCL、KCLS)への軸の挿入量は寸法表に記載のハブの長さ(L寸法)を推奨しています。
軸挿入量が短い場合はキーと軸が当たる面積が小さくなり、キーのせん断・へたりによる変形や破損、軸・軸穴等の摩耗や本体の振れなど軸締結異常が発生する恐れがございます。
ご使用の際は、キーにかかるせん断応力にご注意ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

KCL-BOLTSETにはこのような商品があります

フランジ形軸継手にはこのような商品があります