RSA-UR-180-500-Aの特長
- ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。
- ロボットの据えつけ高さを300mm~700mm高くします。
- 可搬重量5kg~16kgのユニバーサルロボット製ロボットに対応しています。
- ロボットベースを位置決めするためのピン穴を設けています。
- ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。
- 特殊仕様の商品にも対応します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
選定表
下表を参考に、ロボットの機種名からロボットスタンドを選定してください。その他の位置決め方法や下表に記載していないロボットに合わせた追加工にも対応します。
コンタクトセンターへお問い合わせください。
ロボット機種名 UNIVERSAL ROBOTS*1 |
ロボットスタンド品番 | 高さ*2(mm) | ロボット据えつけ面の仕様 |
---|---|---|---|
UR5e | RSA-UR-180-400-A RSA-UR-180-500-A RSA-UR-180-600-A RSA-UR-180-700-A |
562.5 662.5 762.5 862.5 |
図1 |
UR10e UR16e |
RSA-UR-224-300-A RSA-UR-224-400-A RSA-UR-224-500-A RSA-UR-224-600-A |
480.7 580.7 680.7 780.7 |
図2 |
*1: UNIVERSAL ROBOTSはユニバーサル ロボッツ アクツイエセルスカプの登録商標です。
*2: ロボットスタンドRSA-URにロボットを据えつけた状態における、設置面からロボット第2軸までの高さです。(ベースプレートを除く)
ピンは付属していません。
ピンは付属していません。
単位 : mm
品番 | B | H | D | d | P | T1 | T2 | P1 | P2 | P3 | P4 | 質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSA-UR-180-500-A | 180 | 500 | 60 | 10 | 150 | 19 | 18 | 60 | 80 | 120 | 110 | 22.2 | 72,500 | 79,750 | CAD | カート | 実働8日目出荷 |
実働8日目出荷です。ご注文数が6個以上の場合はコンタクトセンターへお問い合わせください。
構造
RSA-UR-180-500-Aの材質・仕上げ
RSA-UR | |
---|---|
本体 | FC250 塗装(青色) |