寸法・CAD・価格
| 品番 | 取りつけねじの呼び*1 | 最大搭載質量
(kg) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS-H-60-M8-A | M6 | 6 | 244 | 3,040 | 3,344 | CAD | カート | 在庫品 |
| DFS-H-60-M8-B | M5 | 6 | 299 | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: DFS-Hの装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。取りつけ用ボルトは付属していません。
材質・仕上げ
| DFS-H | |
|---|---|
| ヒンジ | SPCC 静電塗装(黒) |
| クランプレバー | ナイロン6(つや消し黒) |
| Dカットボルト | SUS304 |
| ワーク固定用ナット | SUS304 |
| カバーキャップ | ポリエチレン(黒) |
| カラー | SPCC 三価クロメート処理 |
特長
- Dカットボルトに取りつけたワークを角度調整できます。
- クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を保持します。
- Dカットボルトにディスプレイ固定部品DFR(DFR)を組みつけて、ディスプレイやさまざまなワークを取りつけることができます。
- アルミフレーム端面取りつけ用ブラケットDAA(DAA)取りつけプレートDAF(DAF)丸パイプ用ブラケットDPB(DPB)は組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。

用途
工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械使用上の注意
- クランプレバーをゆるめた状態でも角度調整には一定のトルク(0.1N・m以上)が必要です。角度調整の際、搭載物に過負荷が加わらないようにご注意ください。
- クランプレバーを締めつけた状態で無理に角度調整しないでください。保持部が摩耗し、保持力が低下することがあります。
角度保持用ナットの締めつけトルクと保持トルクの関係

保持トルクは六角ナット保持タイプDFSN-Hによる試験値であり、DFS-Hの保証値ではありません。
取りつけ方法
Dカットボルトにワークを組みつけ、ワーク固定用ナットで固定してください。装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。