• カムレバー

カムレバー(めねじ) - 調整タイプ

Clamping Lever with Cam - Adjustable Type

LWAFS

正しい使い方 ここがポイント!

動画はLWAMLWAM)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

LWAFSカムレバー(めねじ) - 調整タイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
Lf
すべて
8
10
12
15
本体
カラー
すべて
BK
SG
OR
RD

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf R H' T D d H h(0°) h(90°) e 質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LWAFS-44-M4 M4 0.7 8 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.2 27 BK 3,410 3,751 CAD カート 実働15日目出荷
LWAFS-44-M4-SG M4 0.7 8 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.2 27 SG 3,410 3,751 CAD カート 実働15日目出荷
LWAFS-44-M4-OR M4 0.7 8 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.2 27 OR 3,410 3,751 CAD カート 実働15日目出荷
LWAFS-44-M4-RD M4 0.7 8 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.2 27 RD 3,410 3,751 CAD カート 実働15日目出荷
LWAFS-44-M5 M5 0.8 8 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.2 27 BK 3,410 3,751 CAD カート 実働15日目出荷
LWAFS-44-M5-SG M5 0.8 8 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.2 27 SG 3,410 3,751 CAD カート 実働15日目出荷
LWAFS-44-M5-OR M5 0.8 8 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.2 27 OR 3,410 3,751 CAD カート 実働15日目出荷
LWAFS-44-M5-RD M5 0.8 8 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.2 27 RD 3,410 3,751 CAD カート 実働15日目出荷
LWAFS-63-M5 M5 0.8 10 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3 57 BK 3,990 4,389 CAD カート 在庫品
LWAFS-63-M5-SG M5 0.8 10 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3 57 SG 3,990 4,389 CAD カート 実働15日目出荷
LWAFS-63-M5-OR M5 0.8 10 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3 57 OR 3,990 4,389 CAD カート 実働15日目出荷
LWAFS-63-M5-RD M5 0.8 10 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3 57 RD 3,990 4,389 CAD カート 実働15日目出荷
LWAFS-63-M6 M6 1 10 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3 56 BK 3,990 4,389 CAD カート 在庫品
LWAFS-63-M6-SG M6 1 10 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3 56 SG 3,990 4,389 CAD カート 実働15日目出荷
LWAFS-63-M6-OR M6 1 10 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3 56 OR 3,990 4,389 CAD カート 実働15日目出荷
LWAFS-63-M6-RD M6 1 10 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3 56 RD 3,990 4,389 CAD カート 実働15日目出荷
LWAFS-82-M6 M6 1 12 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 3.7 112 BK 4,790 5,269 CAD カート 在庫品
LWAFS-82-M6-SG M6 1 12 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 3.7 112 SG 4,790 5,269 CAD カート 実働15日目出荷
LWAFS-82-M6-OR M6 1 12 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 3.7 112 OR 4,790 5,269 CAD カート 実働15日目出荷
LWAFS-82-M6-RD M6 1 12 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 3.7 112 RD 4,790 5,269 CAD カート 実働15日目出荷
LWAFS-82-M8 M8 1.25 12 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 3.7 110 BK 4,790 5,269 CAD カート 在庫品
LWAFS-82-M8-SG M8 1.25 12 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 3.7 110 SG 4,790 5,269 CAD カート 実働15日目出荷
LWAFS-82-M8-OR M8 1.25 12 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 3.7 110 OR 4,790 5,269 CAD カート 実働15日目出荷
LWAFS-82-M8-RD M8 1.25 12 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 3.7 110 RD 4,790 5,269 CAD カート 実働15日目出荷
LWAFS-101-M8 M8 1.25 15 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 4.8 215 BK 5,470 6,017 CAD カート 実働15日目出荷
LWAFS-101-M8-SG M8 1.25 15 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 4.8 215 SG 5,470 6,017 CAD カート 実働15日目出荷
LWAFS-101-M8-OR M8 1.25 15 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 4.8 215 OR 5,470 6,017 CAD カート 実働15日目出荷
LWAFS-101-M8-RD M8 1.25 15 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 4.8 215 RD 5,470 6,017 CAD カート 実働15日目出荷
LWAFS-101-M10 M10 1.5 15 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 4.8 211 BK 5,470 6,017 CAD カート 在庫品
LWAFS-101-M10-SG M10 1.5 15 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 4.8 211 SG 5,470 6,017 CAD カート 実働15日目出荷
LWAFS-101-M10-OR M10 1.5 15 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 4.8 211 OR 5,470 6,017 CAD カート 実働15日目出荷
LWAFS-101-M10-RD M10 1.5 15 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 4.8 211 RD 5,470 6,017 CAD カート 実働15日目出荷
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
LWAFS
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUS303相当
ピン SUS303相当
ニッケルメッキ
コンタクトプレート ポリアセタール
調整ねじ SUS303相当
ニッケルメッキ

特長

  • レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
  • 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
  • レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
  • カラーバリエーションは4色。用途によって選択できます。オレンジ・レッドは誘目性が高く操作箇所の明確化に適しています。つや消し黒・シルバーグレーは機械・装置の外観と調和する落ち着いた色合いです。
末尾記号 レバー部の色
なし つや消し黒
OR オレンジ
SG シルバーグレー
RD レッド
  • 解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケットLWRBS(別売)をご使用ください。LWRBS

LWAFS


使用上の注意

  • 調整ねじの調整限界点に目印があります。目印を超えない範囲で調整してください。

  • くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。

LWAFSカムレバー(めねじ) - 調整タイプ


使用方法

故障・破損を避けるため、被締結部材への取りつけおよび調整ねじの操作は、レバーを立てた状態で行ってください。

LWAFSカムレバー(めねじ) - 調整タイプ


レバーを倒す力と締付力の関係

締付力は組み合わせて使用するおねじ部品の強度を超えないように設定してください。


下記値は,参考値であり保証値ではありません。

LWAFSカムレバー(めねじ) - 調整タイプ


関連商品

カムレバーの回り止め用ブラケットLWRBSがあります。LWRBS

LWAFS


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

カムレバーを他の条件で探す

タイプを選ぶ

レバー部の材質を選ぶ

ねじ部の材質を選ぶ

ねじ部を選ぶ

カムレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります