寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H' | T | D | d | H | h(0°) | h(90°) | 最大締付力*1
(kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWAMS-44-M4-12-ANI | M4 | 0.7 | 12 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 32 | 5,500 | 6,050 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWAMS-44-M4-16-ANI | M4 | 0.7 | 16 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 32 | 5,500 | 6,050 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWAMS-44-M4-20-ANI | M4 | 0.7 | 20 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 32 | 5,520 | 6,072 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWAMS-44-M4-25-ANI | M4 | 0.7 | 25 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 33 | 5,530 | 6,083 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWAMS-44-M4-30-ANI | M4 | 0.7 | 30 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 33 | 5,530 | 6,083 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWAMS-44-M5-12-ANI | M5 | 0.8 | 12 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 31 | 5,500 | 6,050 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWAMS-44-M5-16-ANI | M5 | 0.8 | 16 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 34 | 5,500 | 6,050 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWAMS-44-M5-20-ANI | M5 | 0.8 | 20 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 36 | 5,520 | 6,072 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWAMS-44-M5-25-ANI | M5 | 0.8 | 25 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 36 | 5,530 | 6,083 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWAMS-44-M5-30-ANI | M5 | 0.8 | 30 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 36 | 5,530 | 6,083 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWAMS-44-M5-35-ANI | M5 | 0.8 | 35 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 38 | 5,550 | 6,105 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWAMS-44-M5-40-ANI | M5 | 0.8 | 40 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 38 | 5,570 | 6,127 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWAMS-63-M5-16-ANI | M5 | 0.8 | 16 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 69 | 7,220 | 7,942 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWAMS-63-M5-20-ANI | M5 | 0.8 | 20 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 70 | 7,220 | 7,942 | CAD | カート | 在庫品 |
LWAMS-63-M5-25-ANI | M5 | 0.8 | 25 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 71 | 7,240 | 7,964 | CAD | カート | 在庫品 |
LWAMS-63-M5-30-ANI | M5 | 0.8 | 30 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 71 | 7,240 | 7,964 | CAD | カート | 在庫品 |
LWAMS-63-M5-35-ANI | M5 | 0.8 | 35 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 72 | 7,270 | 7,997 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWAMS-63-M5-40-ANI | M5 | 0.8 | 40 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 73 | 7,320 | 8,052 | CAD | カート | 在庫品 |
LWAMS-63-M5-50-ANI | M5 | 0.8 | 50 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 74 | 7,450 | 8,195 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWAMS-63-M6-16-ANI | M6 | 1 | 16 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 69 | 7,220 | 7,942 | CAD | カート | 在庫品 |
LWAMS-63-M6-20-ANI | M6 | 1 | 20 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 70 | 7,220 | 7,942 | CAD | カート | 在庫品 |
LWAMS-63-M6-25-ANI | M6 | 1 | 25 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 71 | 7,240 | 7,964 | CAD | カート | 在庫品 |
LWAMS-63-M6-30-ANI | M6 | 1 | 30 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 72 | 7,240 | 7,964 | CAD | カート | 在庫品 |
LWAMS-63-M6-35-ANI | M6 | 1 | 35 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 73 | 7,270 | 7,997 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWAMS-63-M6-40-ANI | M6 | 1 | 40 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 74 | 7,320 | 8,052 | CAD | カート | 在庫品 |
LWAMS-63-M6-50-ANI | M6 | 1 | 50 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 76 | 7,450 | 8,195 | CAD | カート | 在庫品 |
LWAMS-82-M6-20-ANI | M6 | 1 | 20 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 135 | 8,870 | 9,757 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWAMS-82-M6-25-ANI | M6 | 1 | 25 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 136 | 8,870 | 9,757 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWAMS-82-M6-30-ANI | M6 | 1 | 30 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 137 | 8,900 | 9,790 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWAMS-82-M6-35-ANI | M6 | 1 | 35 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 138 | 8,950 | 9,845 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWAMS-82-M6-40-ANI | M6 | 1 | 40 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 139 | 8,970 | 9,867 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWAMS-82-M6-50-ANI | M6 | 1 | 50 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 141 | 9,000 | 9,900 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWAMS-82-M6-60-ANI | M6 | 1 | 60 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 143 | 9,090 | 9,999 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWAMS-82-M8-20-ANI | M8 | 1.25 | 20 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 139 | 8,870 | 9,757 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWAMS-82-M8-25-ANI | M8 | 1.25 | 25 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 140 | 8,870 | 9,757 | CAD | カート | 在庫品 |
LWAMS-82-M8-30-ANI | M8 | 1.25 | 30 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 141 | 8,900 | 9,790 | CAD | カート | 在庫品 |
LWAMS-82-M8-35-ANI | M8 | 1.25 | 35 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 142 | 8,950 | 9,845 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWAMS-82-M8-40-ANI | M8 | 1.25 | 40 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 144 | 8,970 | 9,867 | CAD | カート | 在庫品 |
LWAMS-82-M8-50-ANI | M8 | 1.25 | 50 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 147 | 9,000 | 9,900 | CAD | カート | 在庫品 |
LWAMS-82-M8-60-ANI | M8 | 1.25 | 60 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 150 | 9,090 | 9,999 | CAD | カート | 在庫品 |
LWAMS-101-M8-20-ANI | M8 | 1.25 | 20 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 263 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWAMS-101-M8-25-ANI | M8 | 1.25 | 25 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 265 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWAMS-101-M8-30-ANI | M8 | 1.25 | 30 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 266 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWAMS-101-M8-35-ANI | M8 | 1.25 | 35 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 267 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWAMS-101-M8-40-ANI | M8 | 1.25 | 40 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 269 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWAMS-101-M8-50-ANI | M8 | 1.25 | 50 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 272 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWAMS-101-M8-60-ANI | M8 | 1.25 | 60 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 276 | 10,600 | 11,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWAMS-101-M10-20-ANI | M10 | 1.5 | 20 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 267 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWAMS-101-M10-25-ANI | M10 | 1.5 | 25 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 270 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 在庫品 |
LWAMS-101-M10-30-ANI | M10 | 1.5 | 30 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 273 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 在庫品 |
LWAMS-101-M10-35-ANI | M10 | 1.5 | 35 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 276 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWAMS-101-M10-40-ANI | M10 | 1.5 | 40 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 279 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | 在庫品 |
LWAMS-101-M10-50-ANI | M10 | 1.5 | 50 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 285 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | 在庫品 |
LWAMS-101-M10-60-ANI | M10 | 1.5 | 60 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 291 | 10,600 | 11,660 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 実際の締付力は、「レバーを倒す力と締付力の関係」をご参照ください。
材質・仕上げ
LWAMS-ANI | |
---|---|
レバー部 | SCS13A相当*1 |
ねじ部 | SUS303相当 |
ピン | SUS303相当 ニッケルメッキ |
コンタクトプレート | SUS431相当 |
調整ねじ | SUS303相当 ニッケルメッキ |
*1: SCS13Aは化学成分がSUS304相当のステンレス鋳鋼です。
特長
- レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
- オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
- 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
- レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
- 解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケットLWRBS(別売)をご使用ください。LWRBS
使用上の注意
使用方法
故障・破損を避けるため、被締結部材への取りつけおよび調整ねじの操作は、レバーを立てた状態で行ってください。
レバーを倒す力と締付力の関係
最大締付力はねじ径により異なります。寸法表に記載の最大締付力(kN)を超えないようにしてください。
下記値は、参考値であり保証値ではありません。