• カムレバー

カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製

Clamping Lever with Cam - Fix Type

LWBMS-ANI

正しい使い方 ここがポイント!

動画はLWBMLWBM)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

LWBMS-ANIカムレバー(おねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
Lm
すべて
12
16
20
25
30
35
40
50
60

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R T D d H h(0°) h(90°) 最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LWBMS-44-M4-12-ANI M4 0.7 12 44 12 12 14 19.5 13.2 12.7 2.4 30 5,920 6,512 CAD カート 実働15日目出荷
LWBMS-44-M4-16-ANI M4 0.7 16 44 12 12 14 19.5 13.2 12.7 2.4 30 5,920 6,512 CAD カート 実働15日目出荷
LWBMS-44-M4-20-ANI M4 0.7 20 44 12 12 14 19.5 13.2 12.7 2.4 30 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
LWBMS-44-M4-25-ANI M4 0.7 25 44 12 12 14 19.5 13.2 12.7 2.4 31 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
LWBMS-44-M4-30-ANI M4 0.7 30 44 12 12 14 19.5 13.2 12.7 2.4 31 5,960 6,556 CAD カート 実働15日目出荷
LWBMS-44-M5-12-ANI M5 0.8 12 44 12 12 14 19.5 13.2 12.7 3.9 29 5,920 6,512 CAD カート 実働15日目出荷
LWBMS-44-M5-16-ANI M5 0.8 16 44 12 12 14 19.5 13.2 12.7 3.9 31 5,920 6,512 CAD カート 実働15日目出荷
LWBMS-44-M5-20-ANI M5 0.8 20 44 12 12 14 19.5 13.2 12.7 3.9 33 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
LWBMS-44-M5-25-ANI M5 0.8 25 44 12 12 14 19.5 13.2 12.7 3.9 33 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
LWBMS-44-M5-30-ANI M5 0.8 30 44 12 12 14 19.5 13.2 12.7 3.9 33 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
LWBMS-44-M5-35-ANI M5 0.8 35 44 12 12 14 19.5 13.2 12.7 3.9 35 5,970 6,567 CAD カート 実働15日目出荷
LWBMS-44-M5-40-ANI M5 0.8 40 44 12 12 14 19.5 13.2 12.7 3.9 35 5,990 6,589 CAD カート 実働15日目出荷
LWBMS-63-M5-16-ANI M5 0.8 16 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 68 6,090 6,699 CAD カート 実働15日目出荷
LWBMS-63-M5-20-ANI M5 0.8 20 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 69 6,090 6,699 CAD カート 在庫品
LWBMS-63-M5-25-ANI M5 0.8 25 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 70 6,090 6,699 CAD カート 在庫品
LWBMS-63-M5-30-ANI M5 0.8 30 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 70 6,090 6,699 CAD カート 在庫品
LWBMS-63-M5-35-ANI M5 0.8 35 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 71 6,290 6,919 CAD カート 実働15日目出荷
LWBMS-63-M5-40-ANI M5 0.8 40 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 72 6,300 6,930 CAD カート 在庫品
LWBMS-63-M5-50-ANI M5 0.8 50 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 73 6,300 6,930 CAD カート 実働15日目出荷
LWBMS-63-M6-16-ANI M6 1 16 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 68 6,090 6,699 CAD カート 実働15日目出荷
LWBMS-63-M6-20-ANI M6 1 20 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 69 6,090 6,699 CAD カート 在庫品
LWBMS-63-M6-25-ANI M6 1 25 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 70 6,090 6,699 CAD カート 在庫品
LWBMS-63-M6-30-ANI M6 1 30 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 71 6,090 6,699 CAD カート 在庫品
LWBMS-63-M6-35-ANI M6 1 35 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 72 6,290 6,919 CAD カート 実働15日目出荷
LWBMS-63-M6-40-ANI M6 1 40 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 73 6,300 6,930 CAD カート 在庫品
LWBMS-63-M6-50-ANI M6 1 50 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 75 6,300 6,930 CAD カート 在庫品
LWBMS-82-M6-20-ANI M6 1 20 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 129 7,390 8,129 CAD カート 実働15日目出荷
LWBMS-82-M6-25-ANI M6 1 25 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 130 7,390 8,129 CAD カート 実働15日目出荷
LWBMS-82-M6-30-ANI M6 1 30 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 131 7,420 8,162 CAD カート 実働15日目出荷
LWBMS-82-M6-35-ANI M6 1 35 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 132 7,480 8,228 CAD カート 実働15日目出荷
LWBMS-82-M6-40-ANI M6 1 40 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 133 7,500 8,250 CAD カート 実働15日目出荷
LWBMS-82-M6-50-ANI M6 1 50 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 135 7,530 8,283 CAD カート 実働15日目出荷
LWBMS-82-M6-60-ANI M6 1 60 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 137 7,610 8,371 CAD カート 実働15日目出荷
LWBMS-82-M8-20-ANI M8 1.25 20 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 132 7,390 8,129 CAD カート 実働15日目出荷
LWBMS-82-M8-25-ANI M8 1.25 25 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 133 7,390 8,129 CAD カート 在庫品
LWBMS-82-M8-30-ANI M8 1.25 30 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 134 7,420 8,162 CAD カート 在庫品
LWBMS-82-M8-35-ANI M8 1.25 35 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 135 7,480 8,228 CAD カート 実働15日目出荷
LWBMS-82-M8-40-ANI M8 1.25 40 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 137 7,500 8,250 CAD カート 在庫品
LWBMS-82-M8-50-ANI M8 1.25 50 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 140 7,530 8,283 CAD カート 在庫品
LWBMS-82-M8-60-ANI M8 1.25 60 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 143 7,610 8,371 CAD カート 在庫品
LWBMS-101-M8-20-ANI M8 1.25 20 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 250 8,730 9,603 CAD カート 実働15日目出荷
LWBMS-101-M8-25-ANI M8 1.25 25 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 252 8,780 9,658 CAD カート 実働15日目出荷
LWBMS-101-M8-30-ANI M8 1.25 30 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 254 8,790 9,669 CAD カート 実働15日目出荷
LWBMS-101-M8-35-ANI M8 1.25 35 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 255 8,820 9,702 CAD カート 実働15日目出荷
LWBMS-101-M8-40-ANI M8 1.25 40 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 257 8,880 9,768 CAD カート 実働15日目出荷
LWBMS-101-M8-50-ANI M8 1.25 50 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 260 8,950 9,845 CAD カート 実働15日目出荷
LWBMS-101-M8-60-ANI M8 1.25 60 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 264 8,990 9,889 CAD カート 在庫品
LWBMS-101-M10-20-ANI M10 1.5 20 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 253 8,730 9,603 CAD カート 実働15日目出荷
LWBMS-101-M10-25-ANI M10 1.5 25 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 256 8,780 9,658 CAD カート 在庫品
LWBMS-101-M10-30-ANI M10 1.5 30 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 259 8,790 9,669 CAD カート 在庫品
LWBMS-101-M10-35-ANI M10 1.5 35 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 262 8,820 9,702 CAD カート 実働15日目出荷
LWBMS-101-M10-40-ANI M10 1.5 40 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 265 8,880 9,768 CAD カート 在庫品
LWBMS-101-M10-50-ANI M10 1.5 50 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 271 8,950 9,845 CAD カート 在庫品
LWBMS-101-M10-60-ANI M10 1.5 60 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 277 8,990 9,889 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 実際の締付力は、「レバーを倒す力と締付力の関係」をご参照ください。
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
LWBMS-ANI
レバー部 SCS13A相当*1
ねじ部 SUS303相当
ピン SUS303相当
ニッケルメッキ
コンタクトプレート SUS431相当

*1: SCS13Aは化学成分がSUS304相当のステンレス鋳鋼です。


特長

  • レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
  • オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
  • ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。
  • レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
  • 解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケットLWRBS(別売)をご使用ください。LWRBS

LWBMS-ANI


使用上の注意

くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。


使用方法

故障・破損を避けるため、被締結部材への取りつけおよびナットの調整は、レバーを立てた状態で行ってください。

LWBMS-ANIカムレバー(おねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製


レバーを倒す力と締付力の関係

最大締付力はねじ径により異なります。寸法表に記載の最大締付力(kN)を超えないようにしてください。


下記値は、参考値であり保証値ではありません。

LWBMS-ANIカムレバー(おねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製


関連商品

カムレバーの回り止め用ブラケットLWRBSがあります。LWRBS

LWBMS-ANI


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

カムレバーを他の条件で探す

タイプを選ぶ

レバー部の材質を選ぶ

ねじ部の材質を選ぶ

ねじ部を選ぶ

カラーを選ぶ

カムレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります