寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | T | D | d | H | h(0°) | h(90°) | 最大締付力*1
(kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWBMS-44-M4-12-NI | M4 | 0.7 | 12 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 26 | 3,320 | 3,652 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWBMS-44-M4-16-NI | M4 | 0.7 | 16 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 27 | 3,320 | 3,652 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWBMS-44-M4-20-NI | M4 | 0.7 | 20 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 27 | 3,340 | 3,674 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWBMS-44-M4-25-NI | M4 | 0.7 | 25 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 27 | 3,340 | 3,674 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWBMS-44-M4-30-NI | M4 | 0.7 | 30 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 28 | 3,350 | 3,685 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWBMS-44-M5-12-NI | M5 | 0.8 | 12 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 25 | 3,320 | 3,652 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWBMS-44-M5-16-NI | M5 | 0.8 | 16 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 28 | 3,320 | 3,652 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWBMS-44-M5-20-NI | M5 | 0.8 | 20 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 30 | 3,340 | 3,674 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWBMS-44-M5-25-NI | M5 | 0.8 | 25 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 30 | 3,340 | 3,674 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWBMS-44-M5-30-NI | M5 | 0.8 | 30 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 30 | 3,350 | 3,685 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWBMS-44-M5-35-NI | M5 | 0.8 | 35 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 32 | 3,360 | 3,696 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWBMS-44-M5-40-NI | M5 | 0.8 | 40 | 44 | 12 | 12 | 14 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 32 | 3,390 | 3,729 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWBMS-63-M5-16-NI | M5 | 0.8 | 16 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 59 | 3,540 | 3,894 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWBMS-63-M5-20-NI | M5 | 0.8 | 20 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 60 | 3,540 | 3,894 | CAD | カート | 在庫品 |
LWBMS-63-M5-25-NI | M5 | 0.8 | 25 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 61 | 3,540 | 3,894 | CAD | カート | 在庫品 |
LWBMS-63-M5-30-NI | M5 | 0.8 | 30 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 61 | 3,540 | 3,894 | CAD | カート | 在庫品 |
LWBMS-63-M5-35-NI | M5 | 0.8 | 35 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 62 | 3,740 | 4,114 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWBMS-63-M5-40-NI | M5 | 0.8 | 40 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 63 | 3,750 | 4,125 | CAD | カート | 在庫品 |
LWBMS-63-M5-50-NI | M5 | 0.8 | 50 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 64 | 3,750 | 4,125 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWBMS-63-M6-16-NI | M6 | 1 | 16 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 59 | 3,540 | 3,894 | CAD | カート | 在庫品 |
LWBMS-63-M6-20-NI | M6 | 1 | 20 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 60 | 3,540 | 3,894 | CAD | カート | 在庫品 |
LWBMS-63-M6-25-NI | M6 | 1 | 25 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 61 | 3,540 | 3,894 | CAD | カート | 在庫品 |
LWBMS-63-M6-30-NI | M6 | 1 | 30 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 62 | 3,540 | 3,894 | CAD | カート | 在庫品 |
LWBMS-63-M6-35-NI | M6 | 1 | 35 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 63 | 3,740 | 4,114 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWBMS-63-M6-40-NI | M6 | 1 | 40 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 64 | 3,750 | 4,125 | CAD | カート | 在庫品 |
LWBMS-63-M6-50-NI | M6 | 1 | 50 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 66 | 3,750 | 4,125 | CAD | カート | 在庫品 |
LWBMS-82-M6-20-NI | M6 | 1 | 20 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 115 | 4,770 | 5,247 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWBMS-82-M6-25-NI | M6 | 1 | 25 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 116 | 4,770 | 5,247 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWBMS-82-M6-30-NI | M6 | 1 | 30 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 117 | 4,800 | 5,280 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWBMS-82-M6-35-NI | M6 | 1 | 35 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 118 | 4,850 | 5,335 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWBMS-82-M6-40-NI | M6 | 1 | 40 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 119 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWBMS-82-M6-50-NI | M6 | 1 | 50 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 121 | 4,910 | 5,401 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWBMS-82-M6-60-NI | M6 | 1 | 60 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 123 | 4,980 | 5,478 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWBMS-82-M8-20-NI | M8 | 1.25 | 20 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 119 | 4,770 | 5,247 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWBMS-82-M8-25-NI | M8 | 1.25 | 25 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 120 | 4,770 | 5,247 | CAD | カート | 在庫品 |
LWBMS-82-M8-30-NI | M8 | 1.25 | 30 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 121 | 4,800 | 5,280 | CAD | カート | 在庫品 |
LWBMS-82-M8-35-NI | M8 | 1.25 | 35 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 122 | 4,850 | 5,335 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWBMS-82-M8-40-NI | M8 | 1.25 | 40 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 124 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 在庫品 |
LWBMS-82-M8-50-NI | M8 | 1.25 | 50 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 128 | 4,910 | 5,401 | CAD | カート | 在庫品 |
LWBMS-82-M8-60-NI | M8 | 1.25 | 60 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 131 | 4,980 | 5,478 | CAD | カート | 在庫品 |
LWBMS-101-M8-20-NI | M8 | 1.25 | 20 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 228 | 6,020 | 6,622 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWBMS-101-M8-25-NI | M8 | 1.25 | 25 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 229 | 6,080 | 6,688 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWBMS-101-M8-30-NI | M8 | 1.25 | 30 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 231 | 6,090 | 6,699 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWBMS-101-M8-35-NI | M8 | 1.25 | 35 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 232 | 6,110 | 6,721 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWBMS-101-M8-40-NI | M8 | 1.25 | 40 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 234 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWBMS-101-M8-50-NI | M8 | 1.25 | 50 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 237 | 6,240 | 6,864 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWBMS-101-M8-60-NI | M8 | 1.25 | 60 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 241 | 6,290 | 6,919 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWBMS-101-M10-20-NI | M10 | 1.5 | 20 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 232 | 6,020 | 6,622 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWBMS-101-M10-25-NI | M10 | 1.5 | 25 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 235 | 6,080 | 6,688 | CAD | カート | 在庫品 |
LWBMS-101-M10-30-NI | M10 | 1.5 | 30 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 238 | 6,090 | 6,699 | CAD | カート | 在庫品 |
LWBMS-101-M10-35-NI | M10 | 1.5 | 35 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 241 | 6,110 | 6,721 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LWBMS-101-M10-40-NI | M10 | 1.5 | 40 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 244 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 在庫品 |
LWBMS-101-M10-50-NI | M10 | 1.5 | 50 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 250 | 6,240 | 6,864 | CAD | カート | 在庫品 |
LWBMS-101-M10-60-NI | M10 | 1.5 | 60 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 256 | 6,290 | 6,919 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 実際の締付力は、「レバーを倒す力と締付力の関係」をご参照ください。
材質・仕上げ
LWBMS-NI | |
---|---|
レバー部 | SCS13A相当*1 |
ねじ部 | SUS303相当 |
ピン | SUS303相当 ニッケルメッキ |
コンタクトプレート | ガラス繊維強化ナイロン6 |
*1: SCS13Aは化学成分がSUS304相当のステンレス鋳鋼です。
特長
- レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
- コンタクトプレート以外の各部品はステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。
- レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
- 解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケットLWRBS(別売)をご使用ください。LWRBS
使用上の注意
くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
使用方法
故障・破損を避けるため、被締結部材への取りつけおよびナットの調整は、レバーを立てた状態で行ってください。
レバーを倒す力と締付力の関係
最大締付力はねじ径により異なります。寸法表に記載の最大締付力(kN)を超えないようにしてください。
下記値は、参考値であり保証値ではありません。