単位 : mm
| 品番 | A | B | C | d | H | A1 | B1 | h1 | h2 | G | W | P | 質量 (g) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HND-76-60-B-BK | 76 | 60 | 33.5 | 6.5 | 15 | 42 | 34 | 8.5 | 9 | 8 | 4 | 1 | 202 | M6×20 | 5,020 | 5,522 | CAD | カート | 在庫品 |
正しい使い方 ここがポイント!
HND-76-60-B-BKの材質・仕上げ
| HND | |
|---|---|
| 本体 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
| アジャスタブルブッシュ | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
| ピン | SUS316Ti相当 |
| 六角穴付き皿小ねじ (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
HND-76-60-B-BKの特長
- 本体とアジャスタブルブッシュに加工された1mmピッチのセレーションの組み合わせにより、取りつけ穴の位置が垂直方向または水平方向に±2mm調整できます。

- 本体は亜鉛ダイカスト製。厚みのある形状で耐久性を高めています。
-
3種類の調整タイプが選択できます。
HND-H----すべての取りつけ穴が垂直方向に調整可能
HND-B----すべての取りつけ穴が水平方向に調整可能
HND-HB----片側2個の取りつけ穴は垂直方向に、もう一方の2個は水平方向に調整可能
- オプションで取りつけ用の六角穴付き皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M6×20 | 440 |
*1: ピッチアジャスタブルヒンジ1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
強度

| 品番 | 破壊荷重(N)*1 | ||
|---|---|---|---|
| LR0 | LR90 | LA | |
| HND-76-60-H-BK | 2000 | 2000 | 1150 |
| HND-76-60-B-BK | 2000 | 2000 | 1150 |
| HND-76-60-HB-BK | 2000 | 2000 | 1150 |
*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。






