単位 : mm
品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | d | d1 | L | L1 | L2 | B | 適用インデックスプランジャ ピン径 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIXCB-M12-1.5-5 | M12 | 1.5 | 24 | 5.2 | 12 | 10 | 16 | 5 | 4 | 5 | 16.9 | 1,880 | 2,068 | CAD | カート | 在庫品 |
PIXCB-M12-1.5-5の材質・仕上げ
PIXCB | |
---|---|
本体 | スティール 窒化処理 |
PIXCB-M12-1.5-5の特長
- テーパ面を利用することで、インデックスプランジャのピンを自動でストロークさせて、センター穴に挿入させることができます。
- インデックスプランジャ用取りつけ治具PXV-WPXV-ZPIXH-Zと組み合わせることで、PIXCBを機械・装置に容易に設置することができます。PXV-WPXVS-WPXV-ZPXVS-ZPIXH-Z
使用例
扉のオートロック機構に。使用方法
- PIXCBにインデックスプランジャを移動させると、ピンがPIXCBのテーパ面に沿って引っ込みます図1。
- ピンがPIXCBのセンター穴の位置になるまでさらにインデックスプランジャを移動させると、ピンが再び飛出し、センター穴に挿入され、位置決めが完了します図2。
適用インデックスプランジャ用取りつけ治具
インデックスプランジャ用ブシュ品番 | 適用インデックスプランジャ用取りつけ治具品番 | ||
---|---|---|---|
PXV-W PXV-W | PXV-Z PXV-Z | PIXH-Z PIXH-Z | |
PIXCB-M12-1.5-4 | PXV-W-M12 | PXV-Z-M12 | PIXH-35-M12-1.5-Z |
PIXCB-M12-1.5-5 | PXV-W-M12 | PXV-Z-M12 | PIXH-35-M12-1.5-Z |
PIXCB-M12-1.5-6 | PXV-W-M12 | PXV-Z-M12 | PIXH-35-M12-1.5-Z |
PIXCB-M16-1.5-8 | PXV-W-M16 | PXV-Z-M16 | PIXH-47-M16-1.5-Z |
PIXCB-M16-1.5-10 | PXV-W-M16 | PXV-Z-M16 | PIXH-47-M16-1.5-Z |
PIXCB-M16-1.5-12 | PXV-W-M16 | PXV-Z-M16 | PIXH-47-M16-1.5-Z |