単位 : mm
品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | sw | t | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXNS-M12-1.5-4 | M12 | 1.5 | 17 | 4 | 4 | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
PXNS-M12-1.5-4の材質・仕上げ
PXNS | |
---|---|
本体 | SUS303 |
PXNS-M12-1.5-4の特長
- 通常のナットよりも薄いインデックスプランジャ固定用のナット。
- インデックスプランジャを薄板に固定する場合に適しています。