正しい使い方 ここがポイント!
寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | T1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E5-6003 | 4 | 30 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
E5-6004 | 6 | 29 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
E5-6005 | 8 | 28 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
E5-6006 | 10 | 27 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
E5-6007 | 12 | 27 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
E5-6008 | 14 | 26 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
E5-6009 | 16 | 26 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
E5-6010 | 18 | 26 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
E5-6011 | 20 | 26 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
E5-6012 | 22 | 27 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
E5-6013 | 24 | 27 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
E5-6014 | 26 | 28 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
E5-6015 | 28 | 29 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
E5-6016 | 30 | 30 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
E5-6017 | 32 | 31 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
E5-6018 | 34 | 32 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
E5-6019 | 36 | 33 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
E5-6020 | 38 | 33 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
E5-6021 | 40 | 34 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
E5-6022 | 42 | 34 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
E5-C | |
---|---|
本体 | SUM43相当 三価クロメート処理 |
特長
- カムラッチE5用のカムです。
- 20サイズを標準化、T1寸法が4mm-42mmの範囲で使用できます。