単位 : mm
品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | M1(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | D | d | d1 | H | H1 | B | a | t | 許容荷重(N) | 適用レンチ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEMS-M36-1.5-18 | M36 | 1.5 | M16 | 2 | 15.8 | 36 | 18 | 31.6 | 45.7 | 24.2 | 14 | 4 | 6 | 91000 | FLEM-36-W | 228 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FLEMS-M36-1.5-18の材質・仕上げ
FLEMS | |
---|---|
本体 | SUS303 |
六角穴付きボルト 強度区分 |
SUS304相当 A2-70 |
ワッシャ | SUS304 |
球面座金 鋼種区分 |
SUS304相当 A2(140HV) |
FLEMS-M36-1.5-18の特長
- 機器・装置などのテーブルを水平調整するためのユニット部品。
- ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- テーブルの水平調整と固定を一部品で行うことができます。
- 付属の球面座金により、テーブルの傾きを±1°まで許容できます。
- 水平調整には専用レンチFLEM-Wをご使用ください。
使用上の注意
摺動面の摩耗を防止するため、定期的に潤滑剤を塗布してください。取りつけ
水平調整するテーブルの厚さ(X)および、取りつけ面とテーブルのすきま(Y)は、下表の値を参考にしてください。単位 : mm
品番 | X min. | Y max. |
---|---|---|
FLEMS-M12-1-4.5 | 8 | 8 |
FLEMS-M18-1-7 | 12 | 13 |
FLEMS-M24-1.5-9 | 16 | 16 |
FLEMS-M30-1.5-13 | 20 | 17 |
FLEMS-M36-1.5-18 | 24 | 21 |