• カムレバー

LWAMS-44-M4-30-NI

カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

Clamping Lever with Cam - Adjustable Type

正しい使い方 ここがポイント!

動画はLWAMLWAM)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


LWAMS-44-M4-30-NIの形状図

LWAMS-NIカムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H' T D d H h(0°) h(90°) 最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LWAMS-44-M4-30-NI M4 0.7 30 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 31 4,400 4,840 CAD カート 実働10日目出荷
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H' T D d H h(0°) h(90°) 最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LWAMS-44-M4-30-NI M4 0.7 30 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 31 4,400 4,840 CAD カート 実働10日目出荷
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H' T D d H h(0°) h(90°) 最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LWAMS-44-M4-30-NI M4 0.7 30 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 31 4,400 4,840 CAD カート 実働10日目出荷
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H' T D d H h(0°) h(90°) 最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LWAMS-44-M4-30-NI M4 0.7 30 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 31 4,400 4,840 CAD カート 実働10日目出荷

*1: 実際の締付力は、「レバーを倒す力と締付力の関係」をご参照ください。

LWAMS-44-M4-30-NIの材質・仕上げ

LWAMS-NI
レバー部 SCS13A相当*1
ねじ部 SUS303相当
ピン SUS303相当
ニッケルメッキ
コンタクトプレート ポリアセタール
調整ねじ SUS303相当
ニッケルメッキ

*1: SCS13Aは化学成分がSUS304相当のステンレス鋳鋼です。


LWAMS-44-M4-30-NIの特長

  • レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
  • コンタクトプレート以外の各部品はステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
  • 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
  • レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
  • 解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケットLWRBS(別売)をご使用ください。LWRBS

LWAMS-NI


使用上の注意

調整ねじの調整限界点に目印があります。目印を超えない範囲で調整してください。

LWAMS-NIカムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製


使用方法

故障・破損を避けるため、被締結部材への取りつけおよび調整ねじの操作は、レバーを立てた状態で行ってください。

LWAMS-NIカムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製


レバーを倒す力と締付力の関係

最大締付力はねじ径により異なります。寸法表に記載の最大締付力(kN)を超えないようにしてください。


下記値は、参考値であり保証値ではありません。

LWAMS-NIカムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製


関連商品

カムレバーの回り止め用ブラケットLWRBSがあります。LWRBS

LWAMS-NI


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

カムレバーを他の条件で探す

タイプを選ぶ

レバー部の材質を選ぶ

ねじ部の材質を選ぶ

ねじ部を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び径を選ぶ

LWAMS-44-M4-NIにはこのような商品があります

LWAMS-NIにはこのような商品があります