単位 : mm
| 品番 | 吸着力 (N) |
D | H | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JDD-HF-100 | 900 | 100-0.1~+0.5 | 22-0.2~+0.5 | 1330 | 12,300 | 13,530 | CAD | カート | 在庫品 |
JDD-HF-100の材質・仕上げ
| JDD-HF | |
|---|---|
| 磁石 | ハードフェライト |
| ホルダ | SUM22L相当 三価クロメート処理 |
| リング | ナイロン66 |
| 耐熱温度 | 200℃ |
JDD-HF-100の特長
- 平板形ホルダつきマグネット。
- 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。⇒大きな吸着力の理由
- 3種類の磁石を標準化。
- 接着またはグラブスクリューSGPなどを使用して固定してください。
使用例








