単位 : mm
品番 | 吸着力 (N) |
D | H | k | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JST-AN-40-TZB | 240 | 40 | 50 | 10 | 484 | 15,300 | 16,830 | CAD | カート | 在庫品 |
JST-AN-40-TZBの材質・仕上げ
JST-AN-TZB | |
---|---|
磁石 | アルニコ |
ホルダ | SUM22L相当 三価クロメート処理 |
リング | 真鍮/アルミニウム合金 |
耐熱温度 | 450℃ |
JST-AN-40-TZBの特長
- 円筒形ホルダつきマグネット。
- 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。⇒大きな吸着力の理由
- 2種類の磁石を標準化。
-
ホルダの表面処理の有無により外径公差が異なります。
表面処理あり(三価クロメート処理)----外径公差:±0.2
表面処理なし----外径公差:h6 - 接着または圧入で固定してください。
- 図中のk寸法の範囲で追加工が可能です。