単位 : mm
| 品番 | F | L1 | L3 | I | L2 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | E | L | 適用板厚 | くり返し位置決め精度 | クランプ力*1 (N) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [[NQTS-SPCR]]無 | [[NQTS-SPCR]]有 | ||||||||||||||||||||
| NQTS-8-PH-BK | 34 | 33 | 5.5 | 18 | 10 | 18.5 | M3 | 0.5 | 5 | 13 | 30.5 | 6~14 | 3~6 | ±0.25 | 150 | 97 | 7,650 | 8,415 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: クランプ力は、引張荷重に対し、取りつけ板間のすき間を0.1mm以内に保持する許容荷重です。
NQTS-8-PH-BKの特長
- 工具不要で専用ホールドピンNQTS-HPと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。
- ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。
- ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。
- ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ状態が一目で確認できます。
- ノブ操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。
- 取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。
- 3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサNQTS-SPCRをご使用ください。
NQTS-8-PH-BKの材質・仕上げ
| NQTS-PH | |
|---|---|
| 本体 | SUS303 |
| ノブ | ガラス繊維強化ナイロン |
| 六角穴付きボルト | ステンレス |
取りつけ
LOCK表示は本体上面にレーザ刻印されています。作業性を考慮してLOCK表示・取りつけ穴位置を設定してください。板厚が3mm以上6mm未満の場合は、NQTS-SPCRの取りつけをご参照ください。

単位 : mm
| 品番 | 適用板厚 | I | h | E | d | d1 | h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NQTS-6-PH-BK | 6 | 14 | 6 | 10 | 2.9 | 5.5 | 2.5 |
| NQTS-8-PH-BK | 6 | 18 | 6 | 13 | 3.4 | 6.5 | 2.5 |

単位 : mm
| 品番 | 適用板厚 | I | D1 | h | E | d | d1 | h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NQTS-6-PH-BK | 6~10 | 14 | 26 | 6 | 10 | 2.9 | 5.5 | 2.5 |
| NQTS-8-PH-BK | 6~14 | 18 | 35 | 6 | 13 | 3.4 | 6.5 | 2.5 |
穴間ピッチ精度
NQTS-PH取りつけ板・カムベース取りつけ板のピッチ公差は±0.1mm以下となるように加工してください。
くり返し位置決め精度
くり返し位置決め精度は±0.25mmです。さらに高精度な位置決めが必要な場合は、アプリケーションに適した位置決めピンをご用意ください。
使用例
専用ホールドピンNQTS-HPと組み合わせて。