• ショルダーボルト・アジャストボルト・スクリューアダプタ

六角穴付きショルダーボルト

Hex Socket Shoulder Bolt

SBHM

形状図

SBHM六角穴付きショルダーボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
M12
M14

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D2 L2 L D L1(約) B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SBHM-M5-6-5 M5 0.8 6-0.05~-0.03 5 7 12 3 3 4 700 770 CAD カート 在庫品
SBHM-M5-6-6 M5 0.8 6-0.05~-0.03 6 7 12 3 3 4 720 792 CAD カート 在庫品
SBHM-M5-6-7 M5 0.8 6-0.05~-0.03 7 7 12 3 3 5 730 803 CAD カート 在庫品
SBHM-M5-6-8 M5 0.8 6-0.05~-0.03 8 7 12 3 3 5 750 825 CAD カート 在庫品
SBHM-M6-8-5 M6 1 8-0.08~-0.05 5 8 14 4 4 8 710 781 CAD カート 在庫品
SBHM-M6-8-6 M6 1 8-0.08~-0.05 6 8 14 4 4 8 710 781 CAD カート 在庫品
SBHM-M6-8-8 M6 1 8-0.08~-0.05 8 8 14 4 4 9 750 825 CAD カート 在庫品
SBHM-M6-8-9 M6 1 8-0.08~-0.05 9 8 14 4 4 9 760 836 CAD カート 在庫品
SBHM-M6-8-10 M6 1 8-0.08~-0.05 10 8 14 4 4 10 770 847 CAD カート 在庫品
SBHM-M6-8-12 M6 1 8-0.08~-0.05 12 8 14 4 4 10 840 924 CAD カート 在庫品
SBHM-M6-8-13 M6 1 8-0.08~-0.05 13 8 14 4 4 11 870 957 CAD カート 在庫品
SBHM-M8-10-8 M8 1.25 10-0.08~-0.05 8 11 16 5 5 16 840 924 CAD カート 在庫品
SBHM-M8-10-10 M8 1.25 10-0.08~-0.05 10 11 16 5 5 17 840 924 CAD カート 在庫品
SBHM-M8-10-12 M8 1.25 10-0.08~-0.05 12 11 16 5 5 18 860 946 CAD カート 在庫品
SBHM-M8-10-14 M8 1.25 10-0.08~-0.05 14 11 16 5 5 19 990 1,089 CAD カート 実働15日目出荷
SBHM-M8-10-15 M8 1.25 10-0.08~-0.05 15 11 16 5 5 19 990 1,089 CAD カート 在庫品
SBHM-M10-12-12 M10 1.5 12-0.08~-0.05 12 13 19 6 6 26 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
SBHM-M10-12-14 M10 1.5 12-0.08~-0.05 14 13 19 6 6 29 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
SBHM-M10-12-16 M10 1.5 12-0.08~-0.05 16 13 19 6 6 32 1,310 1,441 CAD カート 実働15日目出荷
SBHM-M10-12-17 M10 1.5 12-0.08~-0.05 17 13 19 6 6 34 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
SBHM-M12-14-14 M12 1.75 14-0.08~-0.05 14 16 22 8 8 50 2,090 2,299 CAD カート 在庫品
SBHM-M12-14-16 M12 1.75 14-0.08~-0.05 16 16 22 8 8 51 2,140 2,354 CAD カート 在庫品
SBHM-M12-14-18 M12 1.75 14-0.08~-0.05 18 16 22 8 8 53 2,200 2,420 CAD カート 実働15日目出荷
SBHM-M14-16-17 M14 2.0 16-0.08~-0.05 17 19 25 8 8 72 2,370 2,607 CAD カート 実働15日目出荷
SBHM-M14-16-18 M14 2.0 16-0.08~-0.05 18 19 25 8 8 73 2,720 2,992 CAD カート 実働15日目出荷
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D2 L2 L D L1(約) B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SBHM-M5-6-5 M5 0.8 6-0.05~-0.03 5 7 12 3 3 4 700 770 CAD カート 在庫品
SBHM-M5-6-6 M5 0.8 6-0.05~-0.03 6 7 12 3 3 4 720 792 CAD カート 在庫品
SBHM-M5-6-7 M5 0.8 6-0.05~-0.03 7 7 12 3 3 5 730 803 CAD カート 在庫品
SBHM-M5-6-8 M5 0.8 6-0.05~-0.03 8 7 12 3 3 5 750 825 CAD カート 在庫品
SBHM-M6-8-5 M6 1 8-0.08~-0.05 5 8 14 4 4 8 710 781 CAD カート 在庫品
SBHM-M6-8-6 M6 1 8-0.08~-0.05 6 8 14 4 4 8 710 781 CAD カート 在庫品
SBHM-M6-8-8 M6 1 8-0.08~-0.05 8 8 14 4 4 9 750 825 CAD カート 在庫品
SBHM-M6-8-9 M6 1 8-0.08~-0.05 9 8 14 4 4 9 760 836 CAD カート 在庫品
SBHM-M6-8-10 M6 1 8-0.08~-0.05 10 8 14 4 4 10 770 847 CAD カート 在庫品
SBHM-M6-8-12 M6 1 8-0.08~-0.05 12 8 14 4 4 10 840 924 CAD カート 在庫品
SBHM-M6-8-13 M6 1 8-0.08~-0.05 13 8 14 4 4 11 870 957 CAD カート 在庫品
SBHM-M8-10-8 M8 1.25 10-0.08~-0.05 8 11 16 5 5 16 840 924 CAD カート 在庫品
SBHM-M8-10-10 M8 1.25 10-0.08~-0.05 10 11 16 5 5 17 840 924 CAD カート 在庫品
SBHM-M8-10-12 M8 1.25 10-0.08~-0.05 12 11 16 5 5 18 860 946 CAD カート 在庫品
SBHM-M8-10-14 M8 1.25 10-0.08~-0.05 14 11 16 5 5 19 990 1,089 CAD カート 実働15日目出荷
SBHM-M8-10-15 M8 1.25 10-0.08~-0.05 15 11 16 5 5 19 990 1,089 CAD カート 在庫品
SBHM-M10-12-12 M10 1.5 12-0.08~-0.05 12 13 19 6 6 26 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
SBHM-M10-12-14 M10 1.5 12-0.08~-0.05 14 13 19 6 6 29 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
SBHM-M10-12-16 M10 1.5 12-0.08~-0.05 16 13 19 6 6 32 1,310 1,441 CAD カート 実働15日目出荷
SBHM-M10-12-17 M10 1.5 12-0.08~-0.05 17 13 19 6 6 34 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
SBHM-M12-14-14 M12 1.75 14-0.08~-0.05 14 16 22 8 8 50 2,090 2,299 CAD カート 在庫品
SBHM-M12-14-16 M12 1.75 14-0.08~-0.05 16 16 22 8 8 51 2,140 2,354 CAD カート 在庫品
SBHM-M12-14-18 M12 1.75 14-0.08~-0.05 18 16 22 8 8 53 2,200 2,420 CAD カート 実働15日目出荷
SBHM-M14-16-17 M14 2.0 16-0.08~-0.05 17 19 25 8 8 72 2,370 2,607 CAD カート 実働15日目出荷
SBHM-M14-16-18 M14 2.0 16-0.08~-0.05 18 19 25 8 8 73 2,720 2,992 CAD カート 実働15日目出荷
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D2 L2 L D L1(約) B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SBHM-M5-6-5 M5 0.8 6-0.05~-0.03 5 7 12 3 3 4 700 770 CAD カート 在庫品
SBHM-M5-6-6 M5 0.8 6-0.05~-0.03 6 7 12 3 3 4 720 792 CAD カート 在庫品
SBHM-M5-6-7 M5 0.8 6-0.05~-0.03 7 7 12 3 3 5 730 803 CAD カート 在庫品
SBHM-M5-6-8 M5 0.8 6-0.05~-0.03 8 7 12 3 3 5 750 825 CAD カート 在庫品
SBHM-M6-8-5 M6 1 8-0.08~-0.05 5 8 14 4 4 8 710 781 CAD カート 在庫品
SBHM-M6-8-6 M6 1 8-0.08~-0.05 6 8 14 4 4 8 710 781 CAD カート 在庫品
SBHM-M6-8-8 M6 1 8-0.08~-0.05 8 8 14 4 4 9 750 825 CAD カート 在庫品
SBHM-M6-8-9 M6 1 8-0.08~-0.05 9 8 14 4 4 9 760 836 CAD カート 在庫品
SBHM-M6-8-10 M6 1 8-0.08~-0.05 10 8 14 4 4 10 770 847 CAD カート 在庫品
SBHM-M6-8-12 M6 1 8-0.08~-0.05 12 8 14 4 4 10 840 924 CAD カート 在庫品
SBHM-M6-8-13 M6 1 8-0.08~-0.05 13 8 14 4 4 11 870 957 CAD カート 在庫品
SBHM-M8-10-8 M8 1.25 10-0.08~-0.05 8 11 16 5 5 16 840 924 CAD カート 在庫品
SBHM-M8-10-10 M8 1.25 10-0.08~-0.05 10 11 16 5 5 17 840 924 CAD カート 在庫品
SBHM-M8-10-12 M8 1.25 10-0.08~-0.05 12 11 16 5 5 18 860 946 CAD カート 在庫品
SBHM-M8-10-14 M8 1.25 10-0.08~-0.05 14 11 16 5 5 19 990 1,089 CAD カート 実働15日目出荷
SBHM-M8-10-15 M8 1.25 10-0.08~-0.05 15 11 16 5 5 19 990 1,089 CAD カート 在庫品
SBHM-M10-12-12 M10 1.5 12-0.08~-0.05 12 13 19 6 6 26 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
SBHM-M10-12-14 M10 1.5 12-0.08~-0.05 14 13 19 6 6 29 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
SBHM-M10-12-16 M10 1.5 12-0.08~-0.05 16 13 19 6 6 32 1,310 1,441 CAD カート 実働15日目出荷
SBHM-M10-12-17 M10 1.5 12-0.08~-0.05 17 13 19 6 6 34 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
SBHM-M12-14-14 M12 1.75 14-0.08~-0.05 14 16 22 8 8 50 2,090 2,299 CAD カート 在庫品
SBHM-M12-14-16 M12 1.75 14-0.08~-0.05 16 16 22 8 8 51 2,140 2,354 CAD カート 在庫品
SBHM-M12-14-18 M12 1.75 14-0.08~-0.05 18 16 22 8 8 53 2,200 2,420 CAD カート 実働15日目出荷
SBHM-M14-16-17 M14 2.0 16-0.08~-0.05 17 19 25 8 8 72 2,370 2,607 CAD カート 実働15日目出荷
SBHM-M14-16-18 M14 2.0 16-0.08~-0.05 18 19 25 8 8 73 2,720 2,992 CAD カート 実働15日目出荷
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D2 L2 L D L1(約) B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SBHM-M5-6-5 M5 0.8 6-0.05~-0.03 5 7 12 3 3 4 700 770 CAD カート 在庫品
SBHM-M5-6-6 M5 0.8 6-0.05~-0.03 6 7 12 3 3 4 720 792 CAD カート 在庫品
SBHM-M5-6-7 M5 0.8 6-0.05~-0.03 7 7 12 3 3 5 730 803 CAD カート 在庫品
SBHM-M5-6-8 M5 0.8 6-0.05~-0.03 8 7 12 3 3 5 750 825 CAD カート 在庫品
SBHM-M6-8-5 M6 1 8-0.08~-0.05 5 8 14 4 4 8 710 781 CAD カート 在庫品
SBHM-M6-8-6 M6 1 8-0.08~-0.05 6 8 14 4 4 8 710 781 CAD カート 在庫品
SBHM-M6-8-8 M6 1 8-0.08~-0.05 8 8 14 4 4 9 750 825 CAD カート 在庫品
SBHM-M6-8-9 M6 1 8-0.08~-0.05 9 8 14 4 4 9 760 836 CAD カート 在庫品
SBHM-M6-8-10 M6 1 8-0.08~-0.05 10 8 14 4 4 10 770 847 CAD カート 在庫品
SBHM-M6-8-12 M6 1 8-0.08~-0.05 12 8 14 4 4 10 840 924 CAD カート 在庫品
SBHM-M6-8-13 M6 1 8-0.08~-0.05 13 8 14 4 4 11 870 957 CAD カート 在庫品
SBHM-M8-10-8 M8 1.25 10-0.08~-0.05 8 11 16 5 5 16 840 924 CAD カート 在庫品
SBHM-M8-10-10 M8 1.25 10-0.08~-0.05 10 11 16 5 5 17 840 924 CAD カート 在庫品
SBHM-M8-10-12 M8 1.25 10-0.08~-0.05 12 11 16 5 5 18 860 946 CAD カート 在庫品
SBHM-M8-10-14 M8 1.25 10-0.08~-0.05 14 11 16 5 5 19 990 1,089 CAD カート 実働15日目出荷
SBHM-M8-10-15 M8 1.25 10-0.08~-0.05 15 11 16 5 5 19 990 1,089 CAD カート 在庫品
SBHM-M10-12-12 M10 1.5 12-0.08~-0.05 12 13 19 6 6 26 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
SBHM-M10-12-14 M10 1.5 12-0.08~-0.05 14 13 19 6 6 29 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
SBHM-M10-12-16 M10 1.5 12-0.08~-0.05 16 13 19 6 6 32 1,310 1,441 CAD カート 実働15日目出荷
SBHM-M10-12-17 M10 1.5 12-0.08~-0.05 17 13 19 6 6 34 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
SBHM-M12-14-14 M12 1.75 14-0.08~-0.05 14 16 22 8 8 50 2,090 2,299 CAD カート 在庫品
SBHM-M12-14-16 M12 1.75 14-0.08~-0.05 16 16 22 8 8 51 2,140 2,354 CAD カート 在庫品
SBHM-M12-14-18 M12 1.75 14-0.08~-0.05 18 16 22 8 8 53 2,200 2,420 CAD カート 実働15日目出荷
SBHM-M14-16-17 M14 2.0 16-0.08~-0.05 17 19 25 8 8 72 2,370 2,607 CAD カート 実働15日目出荷
SBHM-M14-16-18 M14 2.0 16-0.08~-0.05 18 19 25 8 8 73 2,720 2,992 CAD カート 実働15日目出荷

材質・仕上げ

SBHM
本体 スティール、表面硬化処理
四三酸化鉄皮膜(黒)
強度区分 5.8

特長

  • 位置決めや、治具固定などの用途に適した精密ボルトです。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ショルダーボルト・アジャストボルト・スクリューアダプタを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

ショルダーボルト・アジャストボルト・スクリューアダプタにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります