• ショルダーボルト・アジャストボルト・スクリューアダプタ

六角穴付きショルダーボルト

Hex Socket Shoulder Bolt

SBHMS

形状図

SBHMS六角穴付きショルダーボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
M12
M14

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D2 L2 L D L1(約) B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SBHMS-M5-6-5 M5 0.8 6-0.05~-0.03 5 7 12 3 3 4 1,170 1,287 CAD カート 実働15日目出荷
SBHMS-M5-6-6 M5 0.8 6-0.05~-0.03 6 7 12 3 3 4 1,180 1,298 CAD カート 実働15日目出荷
SBHMS-M5-6-7 M5 0.8 6-0.05~-0.03 7 7 12 3 3 5 1,200 1,320 CAD カート 実働15日目出荷
SBHMS-M5-6-8 M5 0.8 6-0.05~-0.03 8 7 12 3 3 5 1,210 1,331 CAD カート 実働15日目出荷
SBHMS-M6-8-5 M6 1 8-0.08~-0.05 5 8 14 4 4 8 1,220 1,342 CAD カート 実働15日目出荷
SBHMS-M6-8-6 M6 1 8-0.08~-0.05 6 8 14 4 4 8 1,250 1,375 CAD カート 実働15日目出荷
SBHMS-M6-8-8 M6 1 8-0.08~-0.05 8 8 14 4 4 9 1,300 1,430 CAD カート 実働15日目出荷
SBHMS-M6-8-9 M6 1 8-0.08~-0.05 9 8 14 4 4 9 1,300 1,430 CAD カート 実働15日目出荷
SBHMS-M6-8-10 M6 1 8-0.08~-0.05 10 8 14 4 4 10 1,280 1,408 CAD カート 実働15日目出荷
SBHMS-M6-8-12 M6 1 8-0.08~-0.05 12 8 14 4 4 10 1,330 1,463 CAD カート 実働15日目出荷
SBHMS-M6-8-13 M6 1 8-0.08~-0.05 13 8 14 4 4 11 1,340 1,474 CAD カート 実働15日目出荷
SBHMS-M8-10-8 M8 1.25 10-0.08~-0.05 8 11 16 5 5 16 1,360 1,496 CAD カート 実働15日目出荷
SBHMS-M8-10-10 M8 1.25 10-0.08~-0.05 10 11 16 5 5 17 1,410 1,551 CAD カート 実働15日目出荷
SBHMS-M8-10-12 M8 1.25 10-0.08~-0.05 12 11 16 5 5 18 1,460 1,606 CAD カート 実働15日目出荷
SBHMS-M8-10-14 M8 1.25 10-0.08~-0.05 14 11 16 5 5 19 1,520 1,672 CAD カート 実働15日目出荷
SBHMS-M8-10-15 M8 1.25 10-0.08~-0.05 15 11 16 5 5 19 1,540 1,694 CAD カート 実働15日目出荷
SBHMS-M10-12-12 M10 1.5 12-0.08~-0.05 12 13 19 6 6 26 1,900 2,090 CAD カート 実働15日目出荷
SBHMS-M10-12-14 M10 1.5 12-0.08~-0.05 14 13 19 6 6 29 1,970 2,167 CAD カート 実働15日目出荷
SBHMS-M10-12-16 M10 1.5 12-0.08~-0.05 16 13 19 6 6 32 2,010 2,211 CAD カート 実働15日目出荷
SBHMS-M10-12-17 M10 1.5 12-0.08~-0.05 17 13 19 6 6 34 2,060 2,266 CAD カート 実働15日目出荷
SBHMS-M12-14-14 M12 1.75 14-0.08~-0.05 14 16 22 8 8 50 2,420 2,662 CAD カート 実働15日目出荷
SBHMS-M12-14-16 M12 1.75 14-0.08~-0.05 16 16 22 8 8 51 2,460 2,706 CAD カート 実働15日目出荷
SBHMS-M12-14-18 M12 1.75 14-0.08~-0.05 18 16 22 8 8 53 2,580 2,838 CAD カート 実働15日目出荷
SBHMS-M14-16-17 M14 2.0 16-0.08~-0.05 17 19 25 8 8 72 3,260 3,586 CAD カート 実働15日目出荷
SBHMS-M14-16-18 M14 2.0 16-0.08~-0.05 18 19 25 8 8 73 3,330 3,663 CAD カート 実働15日目出荷
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
SBHMS
本体 SUS303相当

特長

  • 位置決めや、治具固定などの用途に適した精密ボルトです。
  • 耐蝕性にすぐれたステンレス製。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ショルダーボルト・アジャストボルト・スクリューアダプタを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

ショルダーボルト・アジャストボルト・スクリューアダプタにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります