正しい使い方 ここがポイント!
寸法・CAD・価格
単位 : mm
材質・仕上げ
CUAB | |
---|---|
ブラケット本体 | A6063 アルマイト処理 |
カバー | A6063 アルマイト処理 |
プレート | ポリアセタール(黒) |
操作ボタン | ポリアセタール(黒) |
特長
- 垂直軸のアルミフレーム・角シャフトで手軽に位置決めができるブラケットです。
- 操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。
- 上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。
- 最大5kgまで搭載できます。
仕様
単位 : mm
CUAB-30 | CUAB-40 | |
---|---|---|
適用アルミフレーム・角シャフト | □30±0.54 | □40±0.60 |
操作ボタン耐用回数*1 | 20,000回 |
*1: 参考値であり、保証値ではありません。
使用上の注意
- 垂直軸に取りつけてください。
- CUABは上下の取りつけ方向が決まっています。上下を逆に取りつけると、CUABがアルミフレーム・角シャフトを保持できません。
- CUABは摩擦締結を利用した商品です。アルミフレーム・角シャフトに油などが付着し摩擦係数が低下しているときや、衝撃荷重や振動が発生している場合は、最大搭載質量が低下することがあります。
- アルミフレーム・角シャフトの材質・表面処理によっては、表面に傷がつく可能性があります。
- 過大な負荷が作用した場合、アルミフレーム・角シャフトが傷ついたり、CUABが破損する可能性があります。
取りつける際は、上下方向にご注意ください。