寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | W | L1 | L | H | 適用角シャフト | 最大保持力*1 (N) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSB-1B-1212 | 12 | 12 | 25.5 | 4 | □12 -0.43~0 | 100 | 155 | 5,610 | 6,171 | CAD | カート | 在庫品 |
CUSB-1B-1616 | 16 | 16 | 29.5 | 8 | □16 -0.43~0 | 100 | 166 | 5,610 | 6,171 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: CUSB-1Bが角シャフトを保持する静的な荷重です。
材質・仕上げ
CUSB-1B | |
---|---|
ブラケット本体 | 亜鉛ダイカスト クロムメッキ(つや消し) |
操作ボタン | ポリアセタール(橙) |
特長
- 手軽に位置決めができる角シャフト用のブラケットです。
- 操作ボタンを押すとロックが解除され、操作ボタンを離した位置で保持されます。
-
作動原理
CUSB-1B内部のローラが角シャフトを取りつけ面に押しつけて固定します。
CUSB-1Bを機器・装置に固定せずに使用する場合は、底面カバーCUSB-BC(別売)をご使用ください。CUSB-BC
- 最大100Nまで保持できます。
- 操作ボタン耐用回数は10,000回(参考値)です。
使用上の注意
- CUSB-1Bは底面を機器・装置または底面カバーCUSB-BCに取りつけてご使用ください。機器・装置や底面カバーに取りつけずに使用すると、角シャフトを保持できません。
- CUSB-1Bを機器・装置や底面カバーに固定した後に角シャフトを挿入してください。角シャフトを先に挿入すると、CUSB-1Bが破損する可能性があります。
- CUSB-1Bは摩擦締結を利用した商品です。角シャフトに油などが付着し摩擦係数が低下しているときや、衝撃荷重や振動が発生している場合は、最大保持力が低下することがあります。
- 角シャフトの材質・表面処理によっては、表面に傷がつく可能性があります。
- 過大な負荷が作用した場合、角シャフトが傷ついたり、CUSB-1Bが破損する可能性があります。
- 過大な負荷が作用し、操作ボタンがロックした場合、CUSB-1Bを固定しているボルトを緩めた後に、操作ボタンを操作してください。無理な操作を行った場合、CUSB-1Bが破損する可能性があります。
使用例
使用方法
底面カバー
- 材質・仕上げ
CUSB-BC | |
---|---|
本体 | SUS304 |
極低頭ボルトSSH-M5-10-EL | SCM435 無電解ニッケルメッキ |