• ボールジョイント・アングルヒンジ

ボールジョイント(めねじ1つ穴) - ボルト取りつけ

Ball Joint (Female Screw 1-Hole) - Bolt Mounting

DFKF-AF

形状図

DFKF-AFボールジョイント(めねじ1つ穴) - ボルト取りつけ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M*1 d 締めつけトルク*2
(N・m)
固定用六角穴付きボルトの
参考締めつけトルク
(N・m)
ねじつきボールの
保持トルク*3
(N・m)
最大搭載質量
(kg)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
DFKF-60-M8-AF-M4 4 5 12.5 3 10 10 850 7,170 7,887 CAD カート 在庫品
DFKF-60-M8-AF-M5 5 6 12.5 3 10 10 850 7,170 7,887 CAD カート 在庫品
DFKF-60-M8-AF-M6 6 7 12.5 3 10 10 850 7,170 7,887 CAD カート 在庫品
DFKF-60-M8-AF-M8 8 9 12.5 3 10 10 850 7,170 7,887 CAD カート 在庫品

*1: 取りつけ用ボルトは付属していません。
*2: ねじつきボールのねじ部の締めつけトルクです。
*3: 保持トルクは、固定用六角穴付きボルトを記載の締めつけトルクで締めつけたときの値です。
●ワークのまわり止めのための、ステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。

材質・仕上げ

DFKF-AF
ボールケース A6063
アルマイト処理
ねじつきボール S45C
三価クロメート処理
固定用六角穴付きボルト
(M5×16mm)
SCM435
四三酸化鉄皮膜
固定用プレート SS400
静電塗装

特長

  • ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。
  • 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。
  • 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
  • アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。

用途

工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ボールジョイント・アングルヒンジにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります