EZEIO-EXPの特長
- ezeioの入出力を増設するユニットです。
- ezeio本体を追加で導入するよりもリーズナブルに入出力を増設することができます。
- 入出力増設ユニットで取得したデータは接続されたezeio本体からクラウドにデータを送信します。
- 入出力増設ユニットはezeio1台に複数台接続することが可能です。*1
- 入出力増設ユニットの設定は専用サイトから行います。
- CAN通信により接続できます。
- EZEIO-EXP-MB-JPはModbus-RTU通信によりezeio本体とケーブル接続して使用することができます。また、Modbus-RTUによる通信ではezeio以外のModbusマスター機器に使用することも可能です。
*1: ezeio1台当たりの取得可能な入出力の数の上限は90です。
寸法・構造

| 品番 | 接続方法 | 価格 (円) |
税込 価格 |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|
| EZEIO-EXP-CB-JP | CAN通信 | 69,300 | 76,230 | カート | 在庫品 |
| EZEIO-EXP-MB-JP | CAN通信・Modbus-RTU通信 | 82,500 | 90,750 | カート | 在庫品 |
本体の価格です。ezeio用 入出力増設ユニットを使用する際は別途オプション使用料が発生します。
取りつけ
35mm幅のDINレール、またはM4のねじによる固定が可能です。EZEIO-EXP-CB-JPはezeioとともに6ピンコネクタで接続してDINレールで固定してください。ねじで固定する場合、図の間隔でねじを機器・装置に取りつけてください。
配線スペース確保のために、上下30mm程度の空間を設けて取りつけてください。

仕様
| EZEIO-EXP-CB-JP | EZEIO-EXP-MB-JP | ||
|---|---|---|---|
| 入力端子*1 | アナログ入力 ×8 |
電圧(DC0-10V) | |
| 電流(0-30mA) | |||
| 抵抗(0-1MΩ) | |||
| サーミスタ 100k(B=4000K) 10k(B=3800K) 10k(B=3500K) 10k(B=3380K) 2k2(B=3800K) |
|||
| 測温抵抗体(PT1000) | |||
| 無電圧接点(ON/OFF) | |||
| パルス(0.05-400Hz) | |||
| 出力端子 | ON/OFF(本体の電源電圧、最大100mA)×8 | ||
| アナログ(0-10V、最大20mA)×2 | |||
| 電源供給用端子 | 5V×1 | ||
| 本体の電源電圧×1 | |||
| 接続可能 台数*2 |
CAN通信 | 7台 | 7台 |
| Modbus-RTU通信 | - | 32台 | |
| 外形寸法 | 108mm×90mm×33mm | ||
| 本体重量 | 150g | ||
| 使用環境 | 温度 | -20℃~+65℃ | |
| 湿度 | 5%~95% | ||
| 付属品 | 6ピンコネクタ×2・Modbus端子(MB-JPのみ) | ||
*1: 入力端子の入力タイプは、8箇所それぞれに対しezeio専用サイトで設定できます。
*2: ezeio1台当たりの接続可能台数です。
接続
2種類の接続方法があります。CAN通信による接続

Modbus-RTU通信による接続(EZEIO-EXP-MB-JPのみ)