使用可能な地域
日本、アメリカ、カナダ、中国、韓国、台湾、欧州*1*1: 欧州で使用できるユニットは、黒色(-BK)モデルのみとなります。
EPU-220-A-BLの特長
- 内蔵のモータが送りねじを回転させ、エンコーダで現在位置を把握して目標位置で停止。送りねじによる位置決め作業を自動化します。
-
EPU-220の制御には専用の送受信機(別売)が必要です。ホスト・接続方式によって必要な送受信機が異なります。
EPC-100EPC-100--------PC制御*1
EPC-200-CCEPC-200-CC----PLC制御(CC-Link接続)*2
EPC-210-EIPEPC-210-EIP----PLC制御(EtherNet/IPTM接続)*2
*1: 無線通信の場合のみになります。
*2: PCでも制御可能です。
- 専用の送受信機1台で最大32台のユニットを一括制御可能。送受信機から各ユニットへの信号は、無線で送信されるため、煩わしいケーブル配線は不要です。*3
*3: 有線接続も可能です。複数のユニットを接続する場合は、別売のリピータハブEORP-200(EORP-200)をご利用いただくと、配線作業の負担を軽減し有線の接続を簡単に行うことができます。
- 既設の操作ハンドルをEPU-220に置き換えるだけで取りつけが完了。ハンドルとインジケータを組み合わせて使用する場合と比べて、薄型形状でコンパクトです。
- IP65の防塵・防水構造。粉塵や水がかかる環境でも安心して使用いただけます。
-
初期設定および、PCでの制御には、専用ソフトウェアEPU-COMが必要です。専用ソフトウェアは無料で提供しています。NBKウェブサイトからダウンロードしてください。
(https://lp.nbk1560.com/contact-positioning-unit-2-contents-form-software-epucom.html) -
専用ソフトウェアの機能により、最大1,000通りの段取りの登録が可能。
EPC-100------------最大1,000通り
EPC-200-CCEPC-210-EIP----最大100通り
- 商品記号により、ケーブル端仕様を選択できます。リピータハブEORP-200(EORP-200)を使用する場合はコネクタタイプを選択してください。
EPU-220-A----バラ線
EPU-220-B----コネクタ
CC-Linkは三菱電機株式会社の登録商標です。
EtherNet/IPはODVAの登録商標です。
サンプル貸し出しいたします!
ハンドル自動化ユニットを無料で貸し出しいたします。サンプルご希望の場合は、お申し込みフォームからご連絡ください。当社担当者より、内容のご確認および出荷日をご連絡いたします。
>>お申し込みフォーム
- ご返却日
貸し出しから2週間後までにご返却ください。
貸し出し期間の延長も承ります。ご希望の場合は、ご連絡ください。
品番 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|
EPU-220-A-BL | 304 | 60,000 | 66,000 | カート | 在庫品 |
EPU-220-A-BLの材質・仕上げ
EPU-220-A-BL | EPU-220-B-BL | EPU-220-A-BK | EPU-220-B-BK | |
---|---|---|---|---|
本体 | ナイロン6(ブルー) | ナイロン6(ブルー) | ナイロン66(黒) | ナイロン66(黒) |
出力軸 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
ケーブルクランプ | 真鍮 ニッケルメッキ |
真鍮 ニッケルメッキ |
真鍮 ニッケルメッキ |
真鍮 ニッケルメッキ |
電源・通信ケーブル | 耐油性PVC(つや消し黒) | 耐油性PVC(つや消し黒) | 耐油性PVC(つや消し黒) | 耐油性PVC(つや消し黒) |
コネクタ | 亜鉛合金 ニッケルメッキ |
亜鉛合金 ニッケルメッキ |
||
六角穴付き止めねじ | SUSXM7 | SUSXM7 | SUSXM7 | SUSXM7 |
RoHS指令で制限される10化学物質を含有しません。
性能
電源電圧 | DC24V ± 10% | |
消費電流 | 待機 | 20mA |
定格 | 0.6A | |
最大 | 1A | |
定格出力 | 5W | |
定格回転数 | 60 ± 10rpm | |
定格トルク | 0.8N・m | |
連続使用可能時間 | 1分以下*1 | |
出力軸の 許容荷重 |
ラジアル荷重 | 19.6N*2 |
スラスト荷重 | 19.6N*2 | |
出力軸の保持トルク | 0.7N・m*3 | |
停止精度 | ±5° | |
入力 | 無線通信 | 2.4GHz帯無線通信 |
有線通信 | RS-485(2線式) | |
無線到達距離 (参考値) |
屋内 | 60m |
屋外 | 1200m | |
IP保護等級 | IP65 | |
使用環境 | 温度 | -5℃ ~ 55℃(凍結がないこと) |
湿度 | 20%RH ~ 85%RH(結露がないこと) | |
汚染度 | 3 | |
標高 | 海抜2000m以下 |
*1: 連続使用後は10分程度の冷却時間を設けてください。
*2: 出力軸の許容荷重
*3: 参考値であり、保証値ではありません。
CE適合宣言書
EPU-220-A-BK、EPU-220-B-BKのCE適合宣言書はこちらからダウンロードできます。(https://www.nbk1560.com/products/mechatronics/positioning_unit/download/epu-220-doc/)使用上の注意
- 取りつけ・設定方法の詳細は「取扱説明書」をご確認ください。また、ご使用前には、取扱説明書の「安全に関する注意事項」、「電波およびEMCに関するご注意」を必ずお読みください。
取扱説明書はNBKウェブサイトからダウンロードできます。 -
本商品の使用可能な国・地域は日本、アメリカ、カナダ、中国、台湾、韓国、欧州*1となります。
他の商品またはお客さまが使用されるシステム、装置等と組み合わせて使用する場合は、使用される国の規格・法規または規制の適合をお客さま自身でご確認ください。
*1: 欧州で使用できるユニットは、黒色(-BK)モデルのみとなります。
関連商品
専用の送受信機があります。PC制御用EPC-100EPC-100
PLC制御用EPC-200-CCEPC-200-CC、EPC-210-EIPEPC-210-EIP