寸法・CAD・価格
| 品番 | アイドラー | ベアリング | 軸 | 質量 (kg) |
CAD ダウンロード |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Df | De | Di | Ds | W | w1 | s2 | 呼び番号 | B | M | l | s1 | |||
| VFJ-4520B | 50 | 45 | 39 | 19 | 25 | 20 | 7 | 6202×1 | 11 | M10×1.25 | 18 | 3.5 | 0.14 | - |
| VFJ-5030B | 55 | 50 | 34 | 20 | 35 | 30 | 6.5 | 6202×2 | 22 | M10×1.5 | 18 | 2.5 | 0.22 | - |
| VFJ-5045B | 55 | 50 | 40 | 20 | 50 | 45 | 14 | 6202×2 | 22 | M10×1.5 | 18 | 3 | 0.25 | - |
| VFJ-5052B | 60 | 50 | 42 | 19 | 58 | 52 | 18 | 6202×2 | 22 | M10×1.5 | 23 | 6.5 | 0.29 | - |
| VFJ-6520B | 70 | 65 | 54 | 19 | 25 | 20 | 7 | 6202×1 | 11 | M10×1.25 | 18 | 3.5 | 0.16 | - |
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
プーリー品番
| 加工記号 | 軸穴径 | 軸穴の寸法許容差 ヘルプ | キー溝 ヘルプ | 止めねじ | 打ち込み方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ |
| 加工記号 |
|
| 加工タイプ | |
| 加工記号 |
|
| BNN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴のみ |
| 加工記号 |
|
| BNS | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| BNW | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置) |
| 加工記号 |
|
| BNT | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置) |
| 加工記号 |
|
| BKN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKS | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴1カ所+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKW | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置)+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKT | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置)+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BCN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+こう配キー溝(こう配1/100) |
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 価格(円・税別) | 個数 | ご購入 |
|---|---|---|
| カート |
加工記号の選択
軸穴
| 軸穴のみ |
|---|
軸穴+キー溝
| 軸穴 + 平行キー溝 |
|---|
| 軸穴 + こう配キー溝 (こう配1/100) |
|---|
軸穴+押しねじ穴
| 押しねじ穴の数・配置 | |||
|---|---|---|---|
| 1カ所 | 2カ所(90°配置) | 2カ所(120°配置) | |
| 軸穴 + 押しねじ穴 |
|||
| 軸穴 + 押しねじ穴 + 平行キー溝 |
|||
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
材質・仕上げ
| VFJ | |
|---|---|
| 本体 | ガラス繊維 強化ナイロン66 |
| ベアリング | スティール |
| ナット・ばね・座金 | スティール 三価クロメート処理 |
| 軸 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- シングルナット締めつけタイプ(軸二面幅タイプ)
- ナットおよびスプリングワッシャが付属しています。